SPDB 2,5/14
-
Csatlakozó
3040533
Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, pólusszám: 14, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2- 4 mm2, szín: szürke
Termékrészletek
| Pólusszám | 14 |
| Raszterméret | 5,2 mm |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm ... 10 mm |
| Idomszer | A3 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 28 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 28 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² |
| Névleges áram | 24 A |
| Maximális terhelőáram | 24 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén) |
| Névleges feszültség | 500 V |
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
| Szélesség | 72,8 mm |
| Magasság | 39 mm |
| Hossz | 32,7 mm |
| Raszterméret | 5,2 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
| Cikkszám | 3040533 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | BE2144 |
| Termékkulcs | BE2144 |
| GTIN | 4017918833213 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 71,51 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 71,51 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBS 3-5 - Dugaszolható áthidaló 3030174
-
FBS 4-5 - Dugaszolható áthidaló 3030187
-
FBS 5-5 - Dugaszolható áthidaló 3030190
-
FBS 10-5 - Dugaszolható áthidaló 3030213
-
FBS 20-5 - Dugaszolható áthidaló 3030226
-
FBS 50-5 - Dugaszolható áthidaló 3038930
-
FBS 2-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036877
-
FBS 3-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036880
-
FBS 4-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036893
-
FBS 5-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036903
-
FBS 10-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036916
-
FBS 20-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036929
-
FBS 50-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3032114
-
FBS 2-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3038969
-
FBS 3-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3038972
-
FBS 4-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3038985
-
FBS 5-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3038998
-
FBS 10-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3039007
-
FBS 20-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3038671
-
FBS 50-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3032127
-
FBSR 2-5 - Dugaszolható áthidaló 3033702
-
FBSR 3-5 - Dugaszolható áthidaló 3001591
-
FBSR 4-5 - Dugaszolható áthidaló 3001592
-
FBSR 5-5 - Dugaszolható áthidaló 3001593
-
FBSR 10-5 - Dugaszolható áthidaló 3033710
-
PDZ/2 - Húzó tehermentesítés 3040562
-
PDZ/4 - Húzó tehermentesítés 3040575
-
PR - Rögzítő 3040559
-
PR/2 - Rögzítő 3040630
-
PRT/2 - Rögzítő 3040631
-
DFS-SPDB 2,5 - Peremes fedél 3061457
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
ST-BW - Működtető szerszám 1207608
-
LPO 2,5/E - Leágazódugaszok 3270516
-
LPO 2,5 - Leágazódugaszok 3270517
-
LPS-5/E - Szervizdugaszok 3270520
-
LPS-5 - Szervizdugaszok 3270521
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
ZBF 5 CUS - Jelölőcsík lapos 0825025
-
UC-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824638
-
UCT-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Szigetelő hüvely 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Szigetelő hüvely 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Szigetelő hüvely 3002869
Az Ön előnyei
Dugaszok áthidalási lehetőséggel, alapkapcsokkal történő alkalmazáshoz
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51