A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
EVO műanyag kábeltömszelence bajonettzárral, B sorozatú házakhoz, 2 x 3 mm ... 6 mm-es, 2 x 6 mm ... 9 mm-es, 2 x 10 mm ... 15 mm-es vezetékátmérő