HC-TSC-M-06-PT-M - Érintkezőbetétes modul
1079591

Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 6, Csap, Direkt rugós csatlakozás, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, rövidzár funkcióval

Termékrészletek









Kompatibilis termékek