HC-M-08-GBIT-CT-M-SH
-
Érintkezőbetétes modul
1353603
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 8, Csap, Krimpcsatlakozás, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, vezeték külső átmérője:4,5 mm ... 9 mm, alkalmazás: Adatok, krimpérintkezők nélkül, Árnyékolás átvitele a tartókeretre
Termékrészletek
| Általános adatok | A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Szerelési útmutató | A rendeltetésszerű használat IP54 vagy magasabb védettségű házba szerelést ír elő |
| Sorozat | HC-M-08-GBIT |
| Alkalmazás | Adatok |
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 8 |
| Profil | 8 |
| Érintkezőszámozás | 1 - 8 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| A modulhelyek száma | 1 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| Árnyékolt | van |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 28 ... 20 |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 4,2 mm |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 26,35 mm |
| Magasság | 41,4 mm |
| Hossz | 13,9 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Érintkezőátmérő | 1 mm |
| Méretezési feszültség (III/3) | 48 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 0,8 kV |
| Méretezési áram | 5 A |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT6A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Szabványok / rendelkezések | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C (érintkező-melegedéssel együtt) |
| Cikkszám | 1353603 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7ACE |
| Termékkulcs | AF7ACE |
| GTIN | 4063151678364 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 52,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-CST-MOD - Kódolóelem 1636127
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - D-SUB krimpérintkező 1418784
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB krimpérintkező 1418786
-
VS-94F/... - Adatbusz-rendszerkábel 1416457
-
HC-M-B06-MFH-B - Modultartó keret 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modultartó keret 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modultartó keret 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modultartó keret 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modultartó keret 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modultartó keret 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modultartó keret 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modultartó keret 1182095
-
HC-M-08-GBIT-CT-F-SH - Érintkezőbetétes modul 1353610
-
CRIMPFOX-TC MP - Krimpelőfogó digitális kijelzővel 1212510
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51