CRIMPFOX-TC MP
-
Krimpelőfogó digitális kijelzővel
1212510
Préselőfogó, forgácsolt érintkezőkhöz, univerzális keresztmetszet-beállítás max. 2,5 mm2-ig, digitális kijelzővel, 0,01 mm-es lépéstávolság, a kényszerzár kireteszelhető, pozícionáló segédalkatrész mellékelve
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Préselőfogó forgácsolt érintkezők megmunkálásához, 2,5 mm² keresztmetszetig
A beépített pozicionáló segédalkatrész gondoskodik az érintkezők pontos beállításáról
Univerzális beállítási lehetőség a megfelelő keresztmetszetek precíz feldolgozásához