Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

HC-B-G-MULTI03-PLBK - Kábel-tömszelence
1345618

EVO műanyag kábeltömszelence bajonettzárral, B sorozatú házakhoz, 2 x 3 mm ... 6 mm-es, 2 x 6 mm ... 9 mm-es, 2 x 10 mm ... 15 mm-es vezetékátmérő

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

rugalmas vezetékleágazási irány oldalra vagy egyenesen
Több, különböző átmérőjű kábelek bevezetése ugyanazon házba
Egyszerű kezelhetőség és szerelés