A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Vezeték-összekötő, pólusszám: 23+PE, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, a kapcsolószekrényben lévő dugaszolható csatlakozókhoz