HC-CME-DD-23-F-SNAP-L - Vezeték-összekötő
1556146

Vezeték-összekötő, pólusszám: 23+PE, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, a kapcsolószekrényben lévő dugaszolható csatlakozókhoz

Termékrészletek








Kompatibilis termékek