Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

HC-CME-DD-23-M - Vezeték-összekötő
1556154

Vezeték-összekötő, pólusszám: 23+PE, csatlakozások száma pólusonként: 1, Csap, Krimpcsatlakozás, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, a kapcsolószekrényben lévő dugaszolható csatlakozókhoz

Termékrészletek








Kompatibilis termékek