DNV
Engedély azonosítója: TAE000010TCSA
Engedély azonosítója: 13631| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 V | 15 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 12 V | 15 A | 24 - 10 | ||
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425LR
Engedély azonosítója: LR2371832TANK
Engedély azonosítója: 14ME0912cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 V | 7,5 A | |||
| Egyedi alkalmazásnál | 12 V | 15 A | ||
| C | ||||
| 12 V | 7,5 A | |||
| Egyedi alkalmazásnál | 12 V | 15 A | ||