TMT 6 R
-
Jelölő kapcsokhoz
0816498
Jelölő kapcsokhoz, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforált, szerelési mód: reteszelés, bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 16000, szövegmező magassága: 6,35 mm, szövegmező szélessége: 6,15 mm
Termékrészletek
| Raszterméret | 6,2 mm |
| Feliratozás | |
| Az egyes lapok száma | 16000 |
| Az egyes lapok száma soronként | 16 |
| Horony típusa | lapos |
| Jelölési technológia | Termotranszfer |
| Szélesség | 6,15 mm |
| Magasság | 6,35 mm |
| Mélység | 0,17 mm |
| Raszterméret | 6,2 mm |
| Fóliavastagság | 175 µm |
| Szín | fehér (RAL 9010) |
| Anyag alapelem | Poliészter |
| Összetevők | szilikon- és halogénmentes |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján) |
| Igény | ≥ 5 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Ragasztószalag-teszt | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2020-12 (alapján) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| UV-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Eljárás | Mesterséges besugárzás. |
| Hőmérséklet-tárolás | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Eljárás | Test Bb |
| Időtartam | 96 h |
| Vizsgálati hőmérséklet | 120 °C |
| Hőmérséklet-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
| Feliratok mosásállósága | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
| Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
| n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
| Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 168 h |
| Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Benzin [CAS sz. 64742-49-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Eljárás | B módszer |
| Ciklusok | 2 |
| Sósködvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 150 °C |
| Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
| Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
| Tárolhatóság | 2 Év |
| Szerelési mód | reteszelés |
| Cikkszám | 0816498 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | BG2111 |
| Termékkulcs | BG2111 |
| GTIN | 4046356107259 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 491,55 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 491,55 g |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termotranszfer nyomtató 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termotranszfer nyomtató 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termotranszfer nyomtató 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termotranszfer nyomtató 1472379
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termotranszfer nyomtató 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termotranszfer nyomtató 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termotranszfer nyomtató 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termotranszfer nyomtató 5146231
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Festékszalag 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Festékszalag 0800687
-
TMT TOOL - Bepattintó szerszám 0816650
Az Ön előnyei
A TMT feliratozói jelölőket kínálnak mindegyik magas és lapos jelölőhoronnyal ellátott termékhez
A perforált feliratozócsíkok könnyen leválaszthatók, és a mellékelt szerszámmal egyszerűen felszerelhetők
Gyors és költséghatékony feliratozás a Phoenix Contact THERMOMARK ... tekercsnyomtatókkal
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes TMT ... jelölőt
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51