XTV 10 - Átvezető sorkapocs
1329547

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 57 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Push-X csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 1,5 mm2 - 16 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A lehető legkényelmesebb használat az erőkímélő és szerszám nélküli Push-X technológia révén
Minden vezetőtípus gyors szerelése érvéghüvellyel vagy anélkül
A nyitott kapocskamrák gyors helyszíni vezetékezést szavatolnak
A vezetékcsatlakozás egyértelmű azonosítása
Teljes rugalmasság az egységes CLIPLINE complete híd-, jelölő- és vizsgálótartozékoknak köszönhetően
Rezgésálló és karbantartásmentes vezetékcsatlakozás
Kézi és automatizált vezetékezéshez optimalizálva