CUTFOX 18 - Kábelvágó szerszám
1212129

Kábelvágó,hajlított, rézhez és alumíniumhoz 18 mm-es átmérőig (50 mm2-es keresztmetszetig)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Ergonomikus kialakítású fogantyúk a fáradságmentes munkához
Sorja és összenyomódás nélküli vágás
Speciális szerszámacél hosszú távú használathoz
Utánállítható csavaros csukló
Ergonomikus kialakítású, kétkomponensű fogantyúkkal a fáradságmentes és csúszásbiztos munkához