Megoldások a berendezések nagy fokú rendelkezésre állásáért a gépgyártásban A gépgyártásban a tápellátási megoldásokkal szemben támasztott követelmények éppoly sokfélék, mint a gépek alkalmazási területei. A gép tervezésénél mindig fontos szempont a rendelkezésre álló hely és a felhasznált termékek költséghatékonysága. A gépgyártásban a berendezések nagy fokú rendelkezésre állását lehetővé tevő megoldásainkkal mindig megfelelő lehetőséget kínálunk Önnek.

Gyártógépek egy gyártócsarnokban

A gépgyártás ágazatában különböző olyan alkalmazások léteznek, amelyek megbízható tápellátási megoldást igényelnek. Fedezze fel a következő példákat az egyedi termékkombinációkra a berendezések, a sorozatgyártású gépek és a célgépek gyártásához. A 24 V DC tápellátáshoz innovatív tápellátási megoldásokat, valamint megbízható túlfeszültség-védelmet a betápláláshoz, ill. jól illeszkedő felügyeleti megoldásokat kínálunk. Szakértői tapasztalatunk garantálja a zökkenőmentes folyamatokat, az optimalizált energiahatékonyságot és a biztonságot minden termelési környezetben.

Fedezze fel a megbízható létesítményüzemeltetést megalapozó példákat az Ön gépeinek tápellátására.

Interaktív kép: Ipari üzem gyártósorokkal, sorozatban gyártott és célgépekkel, a létesítményépítésre szolgáló összetevőkkel
Kezelés, fóliázás, rakásolás
A különböző géprészek láncolt összekapcsolása egy teljes gyártósort eredményez. Az ilyenfajta célgépek esetében a hangsúly olyan kompakt megoldásokra helyeződik, amelyek gyorsan és egyszerűen telepíthető és üzembe helyezhetők.
Tudjon meg többet
Görgős anyagmozgatás, intralogisztika
Itt pl. egy PLC, valamint a szenzorok és aktorok megbízható tápellátásáról van szó egy karbantartásmentes puffermodullal. A túlfeszültség-védelem garantálja a betáplálás biztonságos üzemelését. Megoldásunkkal egyszerű üzembe helyezést kínálunk a különböző elektromos paraméterek nagy pontosságú felügyeletéhez.
Tudjon meg többet
Kezelőgép
Az ilyenfajta sorozatgyártású gépekhez is jól illeszkedő megoldást kínálunk. Ez a kompakt megoldás gyors telepítést tesz lehetővé rugalmas beállítási lehetőségekkel, különösen akkor, ha a hely szűkös. Az elektromos paraméterek üzem közbeni folyamatos ellenőrzése itt is könnyen megoldható.
Tudjon meg többet
Szerszámgép
A hely mindig probléma. Ebben a megoldásban, amely pl. sorozatgyártású gépekhez is való, integrált készülékvédelemmel ellátott tápegységet használunk. A T3 típusú túlfeszültség-védelem a kapcsolási műveletek által okozott túlfeszültségek esetén is garantálja a megbízható üzemelést. Az energiaadatok megjelenítését és elemzését EMpro energiamérő készülékeink gyors integrálása és egyszerű telepítése teszi lehetővé.
Tudjon meg többet
Magasraktár, anyagmozgatás
A magasraktárakban a 24 V-os egyenáramú tápellátás adatainak teljes átláthatóságára és a túlfeszültség, a túlterhelés és a zárlat következményei elleni moduláris védelemre van szükség. Ebben a példában ezt a betáplálásnál elhelyezett kompakt, T2 típusú túlfeszültség-védelemmel valósítjuk meg. Energiamérő készülékeink lehetővé teszik az összes energiaadat megjelenítését, kiértékelését és különböző kommunikációs interfészeken keresztül megvalósított továbbítását. A sokféle funkciót megvalósító szünetmentes tápegység a többfunkciós készülékvédelemmel kombinálva alkotja az energiaelosztást, és teszi teljessé ezt a megoldást.
Tudjon meg többet
Szállítás, komissiózás, pántolás
Az átlátható adatkiértékelés számos célgép esetében elengedhetetlen. Erre az esetre olyan kommunikatív megoldásokat kínálunk, amelyek a beállítható kioldóáramnak köszönhetően rugalmasak maradnak. A betáplálási oldali energiaméréssel együtt Ön szemmel tarthatja az energiaadatait. A berendezést túlfeszültség-védelem is védi.
Tudjon meg többet
Anyagmozgatási modulok
A TRIO termékcsalád IP67 védettségű tápegységeivel optimális tápellátási megoldást kínálunk az anyagmozgatás számára is. A szabványosított dugaszolható csatlakozásoknak, pl. az M12-esnek köszönhetően nagyon egyszerűen lehetséges a plug and play telepítés.
Tudjon meg többet
NÉZD MEG A HATÉKONY SZEKRÉNY GYÁRTÁS FOLYAMATÁT A GYAKORLATBAN
Látogass el a lengyel Alkalmazás Központba!

Tekintsd meg élőben a kapcsolószekrények optimalizált gyártási folyamatát szoftverek, dedikált eszközök és munkaállomások segítségével! Kérj gyakorlati tanácsokat, szerezz új tapasztalásokat a kapcsolószekrények gyártásának optimalizálása terén! A tervezéstől a kész termékig.

Időpontfoglalás
Időpontfoglalás
Sorozatgyártású gép

A sorozatgyártású gépek tápellátása

A nagyszámú funkciót megvalósító, a mért értékeket és állapotokat kommunikációs összetevőkön keresztül a fölérendelt rendszerekhez továbbító gépektől egészen a kompakt, kevés funkciót megvalósító egységekig. A sorozatgyártású gépek esetében különösen nagy a költségnyomás, másrészt azonban a sorozatgyártású gépek nagyfokú szabványosításnak is ki vannak téve, mivel egységes eljárásokat és alkatrészeket használnak.

Javaslat egy sorozatgyártású gép helytakarékos tápellátására

Interaktív kép: Termékek egy nagyszámú funkciót megvalósító sorozatgyártású gép tápellátásához
Felügyeleti relék
Felügyeleti reléinkkel és áramfigyelőinkkel Ön felügyelheti az egyfázisú áramköröket, és túl kicsi feszültség esetén vagy meghatározott feszültségtartományokban lekapcsolhatja a gépet a hálózatról. A felügyeleti relék hatékony intézkedést jelentenek a gép károsodásának preventív megelőzésére.
Tudjon meg többet
Felügyeleti relék
UNO POWER tápellátás
Az UNO POWER sorozat alapvető funkciókat kínál a tápellátásaink jól ismert minőségével.
Tudjon meg többet
UNO POWER tápellátás
Kompakt, többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók
Elektronikus készülékvédő kapcsolóinkkal Ön szelektíven biztosíthatja áramköreit. Termékválasztékunk egytől nyolcig terjedő csatornaszámú, különböző kioldási karakterisztikájú készülékvédő kapcsolókat tartalmaz, valamint a szabadon konfigurálható CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszert.
Tudjon meg többet
Kompakt, többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók

Javaslat egy sorozatgyártású gép alapellátására

Interaktív kép: Termékek egy kompakt sorozatgyártású gép tápellátásához
Felügyeleti relék
Felügyeleti reléinkkel és áramfigyelőinkkel Ön felügyelheti az egyfázisú áramköröket, és túl kicsi feszültség esetén vagy meghatározott feszültségtartományokban lekapcsolhatja a gépet a hálózatról. A felügyeleti relék hatékony intézkedést jelentenek a gép károsodásának preventív megelőzésére.
Tudjon meg többet
Felügyeleti relék
UNO POWER tápellátás
Az UNO POWER sorozat alapvető funkciókat kínál a tápellátásaink jól ismert minőségével.
Tudjon meg többet
UNO POWER tápellátás
Kompakt, többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók
Elektronikus készülékvédő kapcsolóinkkal Ön szelektíven biztosíthatja áramköreit. Termékválasztékunk egytől nyolcig terjedő csatornaszámú, különböző kioldási karakterisztikájú készülékvédő kapcsolókat tartalmaz, valamint a szabadon konfigurálható CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszert.
Tudjon meg többet
Kompakt, többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók
Gépcsarnok célgépekkel

Célgépek tápellátása

A célgépek gyakran összetett és egymással láncoltan összefüggő feladatokat látnak el, és kifejezetten speciális alkalmazásokhoz fejlesztik ki őket. Bár részben szabványosított folyamategységekről van szó, a tervezés és az üzemelés szempontjából ezek mégis különböznek egymástól. A célgépeknél gyakran döntő szerepet játszik a modularitás és a bővíthetőség. A következőkben két példát mutatunk be arra, hogyan valósíthatja meg Ön a mi termékeinkkel és megoldásainkkal egy célgép betáplálását, felügyeletét és természetesen 24 V-os tápellátását.

Javaslat egy összetett, moduláris célgép tápellátására és felügyeletére

Interaktív kép: Termékjavaslat a betáplálásra felügyelettel, 24 V-os tápellátással és szelektív áramelosztással
T2 típusú túlfeszültség-védelem
Már a betáplálástól kezdve védje meg célgépét pl. a kapcsolási műveletekből eredő túlfeszültségektől.
Tudjon meg többet
T2 típusú túlfeszültség-védelem
Energiamérő készülékek
Energiamérő készülékeinkkel Ön mindig szemmel tarthatja gépei fogyasztási adatait. A különböző termékváltozatok nem hagynak kívánnivalót maguk után a felügyelendő paraméterek szempontjából. Igény esetén a fogyasztási adatokat a felhőben nyújtott Smart Service intelligens szolgáltatáson keresztül is lekérheti.
Tudjon meg többet
Energiamérő készülékek
TRIO POWER tápegység
TRIO POWER tápegységeink megbízható tápellátást nyújtanak az Ön célgépei számára. Standard funkciókat megvalósító tápellátási megoldásként már most sokféle tulajdonságot kínálnak.
Tudjon meg többet
TRIO POWER tápegység
CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer
A CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer nem hagy kívánnivalót maga után. Szabadon konfigurálható, és a különböző betápláló moduloknak köszönhetően Ön összeállíthatja a vezérlő, az érzékelők vagy az aktorok egyedi biztosítását.
Tudjon meg többet
CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer

Javaslat egy pufferfunkcióval ellátott célgép kompakt tápellátására

Interaktív kép: Javaslat egy közepes számú funkciót megvalósító célgépre
T2 típusú túlfeszültség-védelem
Ebben a példában is a gépet már a betáplálásnál T2 típusú túlfeszültség-védelem védi meg az olyan károktól, mint amilyenek pl. a kapcsolási műveletek során keletkezhetnek.
Tudjon meg többet
T2 típusú túlfeszültség-védelem
Felügyeleti relék
A betáplálásnál elhelyezett felügyeleti reléinkkel és áramfigyelőinkkel Ön a berendezés hibáit idejekorán észlelheti, és kikapcsolhatja azt, mielőtt kár, vagy a legrosszabb esetben tűz keletkezne.
Tudjon meg többet
Felügyeleti relék
Szünetmentes tápellátás
A TRIO POWER sorozat DC-USV típusa helytakarékos tápellátást kínál beépített szünetmentes tápegységgel, csupán egyetlen készülékkel. Ez helyet takarít meg a kapcsolószekrényben anélkül, hogy a funkcionalitás rovására menne.
Tudjon meg többet
Szünetmentes tápellátás
Energiatárolók
Energiatárolóink megvalósítják az Ön számára a szükséges tartalékot arra az esetre, ha a tápellátás valamikor megszakadna. Különböző energiahordozókkal működő akkumulátorok állnak rendelkezésre több teljesítményosztályban.
Tudjon meg többet
Energiatárolók
Elektronikus készülékvédő kapcsolók
Elektronikus készülékvédő kapcsolóinkkal Ön szelektíven biztosíthatja áramköreit. Termékválasztékunk egytől nyolcig terjedő csatornaszámú, különböző kioldási karakterisztikájú készülékvédő kapcsolókat tartalmaz, valamint a konfigurálható CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszert.
Tudjon meg többet
Elektronikus készülékvédő kapcsolók
Személy több fröccsöntő berendezés előtt

Tápellátás és védelem a létesítményépítés terén

Amikor a gépek egyre nagyobbak és kiterjedtebbek lesznek, gyorsan a létesítményépítés területére kerülünk. A cél- és sorozatgyártású gépek esetében a tápellátás elsősorban közvetlenül a gépen vagy a gépben valósul meg. A létesítményépítésnél az üzemi eszközök és a kapcsolószekrények között nagyobb távolságok is lehetségesek a tápellátás szempontjából.

Ilyen esetekre is kínálunk megfelelő védelmet ill. a fogyasztási és teljesítményadatok felügyeletét, valamint megfelelő megoldásokat a 24 V-os tápellátáshoz.

Javaslat egy szünetmentes, kommunikatív tápellátási megoldásra

Interaktív kép: Javasolt megoldás a betáplálás ellátására és védelmére a felügyelettel együtt, egy sok funkciót megvalósító berendezés számára
Túlfeszültség-védelem
A T2 típusú túlfeszültség-védelem elengedhetetlen a berendezés nagy rendelkezésre állású üzemeléséhez, ha a különböző berendezésrészek tápellátása központilag valósul meg.
Tudjon meg többet
Túlfeszültség-védelem
Energiamérő készülékek
Az EMpro energiamérő készülékek lehetővé teszik a fogyasztási adatok széles körének áttekintését. A hibák már a kiesés bekövetkezte előtt láthatóvá válnak. Ugyanakkor a fogyasztási adatok felhasználhatók a berendezés üzemelésének az energiahatékonyság szerinti optimalizálására.
Tudjon meg többet
Energiamérő készülékek
QUINT POWER tápegységek
A QUINT POWER sorozat tápegységei nem hagynak kívánnivalót maguk után. Valósítson meg Ön is egy tápegységből és UPS-ből vagy a CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszerből álló kommunikatív tápellátási megoldást.
Tudjon meg többet
QUINT POWER tápegységek
Szünetmentes tápellátás
A QUINT UPS-szel Ön még áramkimaradás esetén is biztonságban van. Az energiatároló egységekkel együtt összeállíthatja saját egyéni energiatartalékát az áramkimaradás esetére.
Tudjon meg többet
Szünetmentes tápellátás
Energiatárolók
Energiatárolóink megvalósítják az Ön számára a szükséges tartalékot arra az esetre, ha a tápellátás valamikor megszakadna. Különböző energiahordozókkal működő akkumulátorok állnak rendelkezésre több teljesítményosztályban.
Tudjon meg többet
Energiatárolók
CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer
A CAPAROC elektronikus készülékvédőkapcsoló-rendszer a lehető legnagyobb rugalmasságot kínálja az Ön berendezéséhez. A CAPAROC szabadon konfigurálható, és a különböző betápláló moduloknak köszönhetően Ön összeállíthatja a vezérlő, az érzékelők vagy az aktorok egyedi biztosítását.
Tudjon meg többet
CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer

Javaslat egy létesítmény tápellátására és karbantartásmentes pufferelésére

Interaktív kép: Megoldási javaslat közepes számú funkciót megvalósító berendezésekhez
Túlfeszültség-védelem
A T2 típusú túlfeszültség-védelem elengedhetetlen a berendezés nagy rendelkezésre állású üzemeléséhez, ha a különböző berendezésrészek tápellátása központilag valósul meg.
Tudjon meg többet
Túlfeszültség-védelem
Felügyeleti relék
A betáplálásnál elhelyezett felügyeleti reléinkkel és áramfigyelőinkkel Ön a berendezés hibáit idejekorán észlelheti, és kikapcsolhatja azt, mielőtt kár keletkezne.
Tudjon meg többet
Felügyeleti relék
QUINT POWER tápegységek
A sok funkciót megvalósító QUINT POWER tápegységekkel Ön megvalósíthatja a berendezések optimális rendelkezésre állását.
Tudjon meg többet
QUINT POWER tápegységek
Kondenzátormodulok
A karbantartásmentes kondenzátormodulok elegendő teljesítménytartalékot nyújtanak a tápegység kiesése esetén.
Tudjon meg többet
Kondenzátormodulok
PTCB készülékvédő kapcsolók
Az egycsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók az Ön által igényelt védelmet kínálják. Akár <1 A elektronikus finombiztosítóra van szüksége, akár max. 8 A-ig beállítható megoldásra, a PTCB-vel Ön helytakarékos és rugalmas készülékbiztosítást valósíthat meg.
Tudjon meg többet
PTCB készülékvédő kapcsolók
Falra szerelhető, IP67 védettségű tápegység

A modulok terepi tápellátása IP67 védettséggel

A terepi berendezések, pl. az anyagmozgatás tápellátása szintén fontos szerepet játszik. IP67 védettségű TRIO POWER tápegységeinkkel Ön gyorsan és egyszerűen megvalósíthatja a különböző létesítményszegmensek megfelelő tápellátását. A tápegységek falra szerelhetők. Ez lehetővé teszi az adott fogyasztóhoz közeli telepítést. A szabványosított kerek csatlakozókon keresztül megvalósított csatlakoztatásnak köszönhetően a kábelezés szinte gyerekjáték.

Három védőkészülék adat- és jelinterfészekhez, kalapsínre szerelve

Védőkészülékek a gépgyártás adat- és jelinterfészeihez

A jel- és adatinterfészek védelme

A gépek és berendezések tervezése és üzemeltetése során az adat- és jelvezetékek védelme is fontos szerepet játszik. Itt csak egy kis válogatást mutatunk be azokból az összetevőkből, amelyek pl. a vezérlő és a kiszolgáló közötti adatvezetéket védik. Keskeny szűrőmoduljainkkal kiküszöbölhetők a nagyfrekvenciás zavarok a táp- vagy jelvezetékeken. A szenzorok vagy aktorok jelinterfészeinek védelmére túlfeszültség-védelmi készülékek is széles választékban kaphatók.