Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Tápellátás IP67 védettséggel

Tápellátások IP67 védettséggel

A robusztus, IP67 védettségű tápellátások kiválóan alkalmasak a decentralizált terepi tápellátáshoz. Az időjárásálló alumínium présöntvény ház védi a készülékeket a por és a víz behatolása ellen. Ezért az IP67 védettségű kapcsolóüzemű tápegységek mostoha környezeti feltételek között is gondoskodnak a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáról. A különböző készülékcsatlakozók rugalmassá teszik a szerelést.

Önnek nyújtott előnyök

  • A közvetlenül a fogyasztónál történő telepítés vezetékhosszat takarít meg, és helyet szabadít fel a kapcsolószekrényben
  • A robusztus alumínium présöntvény ház a szélsőséges környezeti feltételek (hőmérséklet, por és víz) ellenére is garantálja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását
  • Nagy rázkódás- és rezgéstűrés, nagy átütési szilárdság
  • Kibővített terepi diagnosztikai lehetőségek a DC-OK LED és az AC-OK LED révén
  • NEC Class 2 (POUT <100 W)

TRIO POWER tápellátások IP67 védettséggel Közvetlen terepi szereléshez a fogyasztónál

TRIO POWER tápegység IP67 védettséggel
M12 Power kábelezés IP67 védettségű tápellátásokhoz
TRIO IP67 M12 Power kábelezési rendszerrel
TRIO POWER tápegység IP67 védettséggel

Az IP67 védettségű TRIO POWER tápegységek optimálisan alkalmasak a terepi fogyasztónál végzett közvetlen telepítésre. Az időjárásálló kialakítású alumínium présöntvény háznak köszönhetően a készülék mostoha környezeti feltételek között is gondoskodik a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáról. Az IP67 védettségű TRIO POWER tápegység terepi installálása emellett vezetékhosszt takarít meg, és helyet szabadít fel a kapcsolószekrényben.

M12 Power kábelezés IP67 védettségű tápellátásokhoz

A rugalmas installáláshoz az IP67 védettségű tápegységek különböző készülékcsatlakozókkal kaphatók:

M12-S AC In / M12-A DC Out

  • 24 V DC / 3,75 A (NEC Class2)

M12-S AC In /M12-L DC Out

  • 24 V DC / 3,75 A (NEC Class2)
  • 24 V DC / 10 A
  • 24 V DC / 12,5 A

7/8“ AC In / 7/8“ DC Out

  • 24 V DC / 3,75 A (NEC Class2)
  • 24 V DC / 8 A

IPD In / IPD Out

  • 24 V DC / 3,75 A (NEC Class2)
  • 24 V DC / 10 A

TRIO IP67 M12 Power kábelezési rendszerrel

Kombinálja Ön is a TRIO POWER IP67 tápellátást a Phoenix Contact további IP67 védettségű termékeivel:

  • Dugaszolható csatlakozók és kábelek a készülékcsatlakozáshoz és a terepi kábelezéshez
  • IP67 védettségű menedzselhető switchek
  • IP67 védettségű I/O rendszerek
  • NearFi – érintkezés nélküli adatátvitel
  • Gépmegvilágítás

Termékáttekintés

Termékvideó

TRIO IP67 tápellátás

IP67 védettségű tápellátások M12 Power kábelezéssel

Minden alkalmazáshoz a megfelelő csatlakozástechnikák

A rugalmas installáláshoz az IP67 védettségű TRIO tápegységek különböző készülékcsatlakozással kaphatók.

Itt juthat a megfelelő kábelezéshez: