TRIO-PS67/1AC/24DC/8/INC - Tápellátás
1065976

Primer oldalon szaggatott tápegység TRIO POWER, 7/8" kerek csatlakozók, Falra szerelhető, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 8 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A közvetlenül a fogyasztóra telepítés vezetékhosszat takarít meg és helyet szabadít fel a kapcsolószekrényben
A strapabíró alumínium présöntvény ház szélsőséges környezeti feltételek (hőmérséklet, por és víz) mellett is garantálja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását
Nagy rázkódás- és rezgéstűrés, nagy átütési szilárdság
Kibővített terepi diagnosztikai lehetőségek a DC OK LED révén