TRIO-PS67/1AC/24DC/3.75/IPD - Tápellátás
1278301

Primer oldalon szaggatott tápegység TRIO POWER, IPD fali átvezetés direkt rugós csatlakozással, Falra szerelhető, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 3,75 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A közvetlenül a fogyasztóra telepítés vezetékhosszat takarít meg és helyet szabadít fel a kapcsolószekrényben
A strapabíró alumínium présöntvény ház szélsőséges környezeti feltételek (hőmérséklet, por és víz) mellett is garantálja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását
Nagy rázkódás- és rezgéstűrés, nagy átütési szilárdság
Kibővített terepi diagnosztikai lehetőségek a DC OK LED és az AC OK LED révén
NEC Class2 (POUT <100 W)