TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12/5P - Tápellátás
1395808

Bemeneti oldalon szaggatott TRIO POWER tápellátás, IP67 védettségű présöntvény házban, M12 kerek csatlakozó, bemenet: 1 fázisú, 5 pólusú, kimenet: 24 V DC / 10 A , statikus boost: 12,5 A-ig (tartósan)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A közvetlenül a fogyasztóra telepítés vezetékhosszat takarít meg és helyet szabadít fel a kapcsolószekrényben
A strapabíró alumínium présöntvény ház szélsőséges környezeti feltételek (hőmérséklet, por és víz) mellett is garantálja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását
Nagy rázkódás- és rezgéstűrés, nagy átütési szilárdság
Kibővített terepi diagnosztikai lehetőségek a DC OK LED révén