A robusztus, IP67 védettségű tápellátások kiválóan alkalmasak a decentralizált terepi tápellátáshoz. Az időjárásálló alumínium présöntvény ház megvédi a készülékeket a por és a víz behatolása ellen. Ezért a tápegységek mostoha környezeti feltételek között is gondoskodnak a berendezések nagy fokú rendelkezésre állásáról. A különböző készülékcsatlakozások rugalmassá teszik a szerelést.
TRIO-PS67/1AC/24DC/3.75/M12-A
-
Tápellátás
1376306
Primer oldalon szaggatott tápegység TRIO POWER, M12 kerek ipari csatlakozó, Falra szerelhető, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 3,75 A
Termékrészletek
AC üzem | |
hálózatkialakítás | Csillaghálózat (TN, TT, IT (PE)) |
Bementi néveleges feszültség-tartomány | 100 V AC ... 277 V AC |
Bemeneti feszültségtartomány | 100 V AC ... 277 V AC -15 % ... +10 % |
115 V AC ... 277 V AC ±10 % (UL) | |
Csökkenés (derating) | < 100 V AC ... 85 V AC (1 %/V) |
Bekapcsolási feszültség | ≥ 80 V AC |
Lekapcsolási feszültség | < 75 V AC |
Jellemző hálózati feszültség az adott országban | 120 V AC |
230 V AC | |
Tápfeszültség típusa | AC |
Bekapcsolási terhelőáram | ≤ 35 A (tipikus, 277 V AC) |
17 A (tipikus, 120 V AC) | |
A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | < 0,45 A2s |
Frekvenciatartomány AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Frekvenciatartomány (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Hálózatkimaradás-áthidalási idő | > 25 ms (120 V AC) |
> 25 ms (230 V AC) | |
Áramfelvétel | 1 A (100 V AC) |
0,4 A (277 V AC) | |
Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor |
Teljesítménytényező (cos phi) | > 0,92 |
Bekapcsolási idő | < 0,2 s |
Bemeneti biztosító | 4 A (belső (készülékvédelem)) |
Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection 20 A) (B, C, D, K vagy hasonló karakterisztika) |
Levezetési áram a PE ellen | < 0,5 mA |
DC üzemeltetés | |
Bementi néveleges feszültség-tartomány | 110 V DC ... 250 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +10 % |
120 V DC ... 250 V DC ±10 % (UL) | |
Csökkenés (derating) | < 110 V DC ... 88 V DC (1 %/V) |
Bekapcsolási feszültség | ≥ 75 V DC |
Lekapcsolási feszültség | < 70 V DC |
Tápfeszültség típusa | DC |
Áramfelvétel | 0,88 A (110 V DC) |
0,38 A (250 V DC) |
Hatásfok | típ. 93 % (120 V AC) |
típ. 94 % (230 V AC) | |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC ±2 % (SELV) |
Névleges kimeneti áram (IN) | 3,75 A (NEC Class 2 Output) |
Csökkenés (derating) | > 60 °C ... 70 °C (2,0 %/K) |
Visszatáplálás-állóság | ≤ 35 V DC |
Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | ≤ 35 V DC |
Szabályozási eltérés | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Dinamikus terhelésmódosítás 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
Hullámosság | ≤ 10 mVSS |
Rövidzárálló | igen |
Üresjárásálló | igen |
Kimeneti teljesítmény | 90 W |
Névleges terhelés kapcsolási csúcsa | < 100 mV |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 0,25 W (120 V AC) |
< 0,28 W (230 V AC) | |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 7,4 W (120 V AC) |
< 6 W (230 V AC) | |
Felfutási idő | típ. 100 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, teljesítménynövelés és redundancia céljából, diódával |
Széria-kapcsolhatóság | igen, feszültségnöveléshez |
Jel: DC OK | |
Tartós terhelő áram | 100 mA |
Bemenet | |
Csatlakozási mód | M12 kerek ipari csatlakozó |
Kódolás | S |
Reteszelési mód | Csavaros reteszelés, M12 |
Pólusszám | 3 |
Kimenet | |
Csatlakozási mód | M12 kerek ipari csatlakozó |
Kódolás | A |
Reteszelési mód | Csavaros reteszelés, M12 |
Pólusszám | 4 |
Jelzésmódok | LED |
Állapotjelzés | 2 x LED (zöld) |
Jelkimenet: LED állapotjelző | |
Jelzés megnevezés | AC OK |
Állapotjelzés | LED |
Szín | zöld |
AC OK | ACIn > 0,76 x ACN (ACN = 100 V AC) |
Jelkimenet: LED állapotjelző | |
Jelzés megnevezés | DC OK |
Állapotjelzés | LED |
Szín | zöld |
DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
Fázisok száma | 1 |
Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
3 kV AC (Darabvizsgálat) |
Terméktípus | Tápegység |
Termékcsalád | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1475000 h (25 °C) |
> 1000000 h (40 °C) | |
> 500000 h (60 °C) | |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | I |
Szennyeződési fok | 2 (IEC 61010-1) |
Cikk méretei | |
Szélesség | 100 mm |
Magasság | 164 mm |
Mélység | 53 mm |
Furat | |
Átmérő | 4,2 mm |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról | 20 mm / 20 mm |
Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 100 mm |
Szerelési mód | Falra szerelhető |
Védőlakkozott | nem |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (készülékház / kapcsok) | V0 |
Tokozat anyaga | Fém |
A készülékház kivitele | Alumínium (AlMg3) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (Derating > 60 °C: 2 %/K) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Klímaosztály | 4K26 (EN 60721-3-4) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 100 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | ≤ 100 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
Ütésállóság | 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 59,6 Hz, amplitúdó ±0,35 mm (IEC 60068-2-6 szerint) |
59,6 Hz ... 150 Hz, 5g, 20 ciklus |
Túlfeszültség-kategória | |
EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
Túlfeszültség-kategória | |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
Elektromos biztonság | |
Szabványmegnevezés | Elektromos biztonság |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 |
Védett kisfeszültség | |
Szabványmegnevezés | Védett kisfeszültség |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 (SELV) | |
Kisfeszültségű tápellátó berendezések egyenáramú kimenettel | |
Szabványmegnevezés | Kisfeszültségű tápellátó berendezések egyenáramú kimenettel |
Szabványok / rendelkezések | EN 61204-3 |
Mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezésekre vonatkozó biztonsági követelmények | |
Szabványmegnevezés | Mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezésekre vonatkozó biztonsági követelmények |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 |
Az áramfelharmonikusok határértékei | |
Szabványmegnevezés | Az áramfelharmonikusok határértékei |
Szabványok / rendelkezések | EN 61000-3-2 |
Készülékház általi védettségi típusok (IP-kód) | |
Szabványmegnevezés | Készülékház általi védettségi típusok (IP-kód) |
Szabványok / rendelkezések | EN/IEC 60529 |
Hálózati ingadozás / túl alacsony feszültség | |
Szabványmegnevezés | Hálózati ingadozás / túl alacsony feszültség |
Szabványok / rendelkezések | SEMI F47 - 0706 |
UL | |
Jelölések | NEC Class 2 according to UL 1310 |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarkibocsátás | Zavarkibocsátás az EN 61000-6-3 (lakó- és kereskedelmi terület) és EN 61000-6-4 (ipari terület) szerint |
Zavarállóság | EN 61000-6-1 (lakókörnyezet), EN 61000-6-2 (ipari környezet) |
A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (B osztály) | |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 55011 (EN 55022) |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (B osztály) | |
Áram-felharmonikusok | |
Szabványok/előírások | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (A osztály) | |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 2 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Frekvenciatartomány | 2 GHz ... 6 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | 4 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Bemenet | 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Kimenet | 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Bemenet/kimenet | aszimmetrikus |
Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültségletörések | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
Feszültség | 230 V AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Feszültségletörés | 70 % |
A periódusok száma | 25 periódus |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültségletörés | 40 % |
A periódusok száma | 10 periódus |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Feszültségletörés | 0 % |
A periódusok száma | 1 periódus |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Kritérium C | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál, vagy amely a kezelőelemek működtetésével újra helyrehozható. |
Cikkszám | 1376306 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMPF13 |
Termékkulcs | CMPF13 |
GTIN | 4063151740160 |
Tömeg/db (csomagolással) | 923 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 690 g |
Vámtarifaszám | 85044095 |
Származási ország | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | d6de200a-a36d-419b-aaa1-7f5e5d44befa |
Kompatibilis termékek
-
SAC-3P- 1,0-PVC/M12FSS PE - Táp-vezeték 1411644
-
SACC-M12FSS-2PEPL-CM SH - Tápcsatlakozó 1080227
-
SACC-M12MS-4PL M - Dugaszolható csatlakozó 1424657
-
SACC-M12MS-4PL SH - Dugaszolható csatlakozó 1424666
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR - Szenzor/aktor kábel 1668043
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-PUR - Szenzor/aktor kábel 1668069
-
SAC-4P-M12MS/10,0-PUR - Szenzor/aktor kábel 1682993
-
STEP3-DIODE/5-24DC/2X5/1X10/PT - Redundanciamodul 1283937
Az Ön előnyei
A közvetlenül a fogyasztóra telepítés vezetékhosszat takarít meg és helyet szabadít fel a kapcsolószekrényben
A strapabíró alumínium présöntvény ház szélsőséges környezeti feltételek (hőmérséklet, por és víz) mellett is garantálja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását
Nagy rázkódás- és rezgéstűrés, nagy átütési szilárdság
Kibővített terepi diagnosztikai lehetőségek a DC OK LED és az AC OK LED révén
NEC Class2 (POUT <100 W)
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51