Plug-in module, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, with freewheeling diode and yellow LED, polarity: A1+, A2-, input voltage: 48 V DC ... 60 V DC ±20 %
Yleiskäyttöinen teollisuusrelejärjestelmä
Yleiskäyttöisten RIFLINE complete -releiden avulla voit toteuttaa kaikki perusrelesovellukset. Oli kyseessä sitten signaalien erotus, monistus tai vahvistus: käyttöalue ulottuu kytkentä- ja aikareleistä minireleiden korvaamiseen. Täysin pistoliitäntäinen relejärjestelmä mahdollistaa nopean, helpon ja virheettömän käsittelyn.
Preassembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base with ejector and multi-layer gold contact relay. Contact switching type: 1 N/O contact. Input voltage: 12 V DC
Pre-assembled solid-state relay module with push-in connection, consisting of: relay base with ejector and plug-in miniature solid-state relay. Input voltage: 24 V DC. Output: 3 - 48 V DC/100 mA
Relay retaining bracket, wire model, suitable for RIF-1 relay base, for 16 mm high miniature power relays and solid-state relays
Preassembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, plug-in display/interference suppression module, and retaining bracket. Contact switching type: 2 changeover contacts. Input voltage: 120 V AC
Relay retaining bracket, with holder for marking material, suitable for RIF-3 relay base, for octal relay
Reinforced relay retaining bracket, with eject function and holder for marking material, suitable for RIF-2 relay base, for industrial relays
Preassembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, plug-in display/interference suppression module, and retaining bracket. Contact switching type: 2 changeover contacts. Input voltage: 24 V AC
Preassembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, plug-in display/interference suppression module, and retaining bracket. Contact switching type: 1 changeover contact. Input voltage: 230 V AC
Preassembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, plug-in display/interference suppression module, and retaining bracket. Contact switching type: 1 changeover contact. Input voltage: 24 V AC
Edut
- Täydellinen tuoteperhe, joka kattaa kaikki vakiorelesovellukset
- Nykyaikainen johdotus- ja potentiaalinjakokonsepti tekee käsittelemisestä helppoa
- Helppo laajentaa aikareleeksi pistoliitäntäisellä toimintomoduulilla
- Luotettavalla relejärjestelmällä saavutetaan koneiden ja järjestelmien korkea käytettävyysaste
- Joustava moduulijärjestelmä kokonaismoduulien saatavuuden ja modulaarisen kokoonpanon ansiosta
Pakko-ohjatut kytkentäreleet
Phoenix Contactin pakko-ohjatut kytkentäreleet mahdollistavat turvallisen palautteen. Niitä käytetään galvaaniseen erotukseen, tehon vahvistamiseen ja kosketinlaajennukseen. Monikanavaiset kytkentärelemoduulit on kehitetty DIN EN 61810-3 Type A -standardin mukaisesti, ja ne tarjoavat maksimaalisen turvallisuuden ja luotettavuuden. Tämä standardi varmistaa, että suunnittelussa ja rakentamisessa sovelletaan erityisiä toimenpiteitä, joilla taataan, että sulkeutuvat ja avautuvat koskettimet eivät voi koskaan olla samassa tilassa samanaikaisesti.
Näiden pakko-ohjattujen koskettimien ansiosta releemme soveltuvat erinomaisesti automaattisiin valvontajärjestelmiin, kuten turvateknisiin ohjausjärjestelmiin. Valitse teknologiamme, jolla maksimoit teollisuussovellustesi turvallisuuden ja tehokkuuden.
Monitoiminen aikamoduuli
Helppo laajennus relemoduuleille: Monitoimintoinen, helposti pistoliitettävä 24 V DC aikamoduuli on tarkoitettu relemoduulin laajentamiseen aikareleeksi. Kannat RIF-1...RIF-4 voidaan varustaa tällä moduulilla.
0,5 sekunnin – 100 minuutin aika-alueella voidaan valita kolmesta aikatoiminnosta:
- Kytkentäviive
- Silloituskontakti
- Pulssigeneraattori