Plug-in module for extending a relay module to create a timer relay, 3 time functions, 4 time ranges, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, input voltage: 12 V DC ... 24 V DC
Yleiskäyttöinen teollisuusrelejärjestelmä
Yleiskäyttöisten RIFLINE complete -releiden avulla voit toteuttaa kaikki perusrelesovellukset. Oli kyseessä sitten signaalien erotus, monistus tai vahvistus: käyttöalue ulottuu kytkentä- ja aikareleistä minireleiden korvaamiseen. Täysin pistoliitäntäinen relejärjestelmä mahdollistaa nopean, helpon ja virheettömän käsittelyn.
Relay base RIF-4..., for high-power relay with 2 or 3 changeover contacts or 3 N/O contacts, Push-in connection, plug-in option for input/interference suppression modules, for mounting on NS 35/7,5
Preassembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, plug-in display/interference suppression module, and retaining bracket. Contact switching type: 2 changeover contacts. Input voltage: 120 V AC
Relay retaining bracket, wire model, suitable for RIF-1 relay base, for 25 mm high octal miniature power relays
Preassembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, plug-in display/interference suppression module, and retaining bracket. Contact switching type: 3 changeover contacts. Input voltage: 230 V AC
Relay base RIF-3..., for octal relays with 3 changeover contacts, Push-in connection, plug-in option for input/interference suppression modules, for mounting on NS 35/7,5
Preassembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, and retaining bracket. Contact switching type: 3 changeover contacts. Input voltage: 24 V DC
Preassembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, relay retaining bracket, plug-in interference suppression module, and power contact relay with test button and integrated status LED. Contact switching type: 1 changeover contact. Input voltage: 230 V AC
Preassembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base with ejector and power contact relay. Contact switching type: 1 changeover contact. Input voltage: 24 V DC. Polarity: A1-, A2+
Preassembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, plug-in display/interference suppression module, and retaining bracket. Contact switching type: 2 changeover contacts. Input voltage: 230 V AC
Edut
- Täydellinen tuoteperhe, joka kattaa kaikki vakiorelesovellukset
- Nykyaikainen johdotus- ja potentiaalinjakokonsepti tekee käsittelemisestä helppoa
- Helppo laajentaa aikareleeksi pistoliitäntäisellä toimintomoduulilla
- Luotettavalla relejärjestelmällä saavutetaan koneiden ja järjestelmien korkea käytettävyysaste
- Joustava moduulijärjestelmä kokonaismoduulien saatavuuden ja modulaarisen kokoonpanon ansiosta
Pakko-ohjatut kytkentäreleet
Phoenix Contactin pakko-ohjatut kytkentäreleet mahdollistavat turvallisen palautteen. Niitä käytetään galvaaniseen erotukseen, tehon vahvistamiseen ja kosketinlaajennukseen. Monikanavaiset kytkentärelemoduulit on kehitetty DIN EN 61810-3 Type A -standardin mukaisesti, ja ne tarjoavat maksimaalisen turvallisuuden ja luotettavuuden. Tämä standardi varmistaa, että suunnittelussa ja rakentamisessa sovelletaan erityisiä toimenpiteitä, joilla taataan, että sulkeutuvat ja avautuvat koskettimet eivät voi koskaan olla samassa tilassa samanaikaisesti.
Näiden pakko-ohjattujen koskettimien ansiosta releemme soveltuvat erinomaisesti automaattisiin valvontajärjestelmiin, kuten turvateknisiin ohjausjärjestelmiin. Valitse teknologiamme, jolla maksimoit teollisuussovellustesi turvallisuuden ja tehokkuuden.
Monitoiminen aikamoduuli
Helppo laajennus relemoduuleille: Monitoimintoinen, helposti pistoliitettävä 24 V DC aikamoduuli on tarkoitettu relemoduulin laajentamiseen aikareleeksi. Kannat RIF-1...RIF-4 voidaan varustaa tällä moduulilla.
0,5 sekunnin – 100 minuutin aika-alueella voidaan valita kolmesta aikatoiminnosta:
- Kytkentäviive
- Silloituskontakti
- Pulssigeneraattori