PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BSC.../21 basic terminal block with screw connection and plug-in miniature relay with multi-layer gold contact, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 changeover contact, input voltage 125 V DC
Erittäin kompaktit relemoduulit
Relejärjestelmä PLC-INTERFACE on tehokas tapa sovittaa ohjaus- ja kenttälaitteet toisiinsa. Vuodesta 1997 lähtien olemme tarjonneet sinulle jatkuvasti kasvavan valikoiman erittäin kompakteja, pistoliitettäviä releitä ja relemoduuleja. Tämän relemallisarjan lead frame -tekniikka on vankka perusta signaalien luotettavalle kytkemiselle, erottamiselle ja vahvistamiselle. Lisäksi käytetään sähkömekaanisia ja solid-state-releitä. Tähän yhdistelmään voi luottaa joka päivä eri sovellusten ja relekytkentöjen miljoonissa toimintajaksoissa.
PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BSC.../21 basic terminal block with screw connection and plug-in miniature relay with multi-layer gold contact, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 2 changeover contacts, input voltage 24 V AC/DC
PLC-INTERFACE for output functions, consisting of PLC-BSC.../ACT basic terminal block with screw connection and plug-in miniature relay with power contact, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 2 N/O contacts (1-1), input voltage 24 V DC
14 mm PLC basic terminal block with screw connection, without relay or solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 2 changeover contacts, input voltage 230 V AC/DC
14 mm PLC basic terminal block with interference current and interference voltage protection on the control side, with screw connection, without relay or solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, with integrated RCZ filter, 2 changeover contacts, input voltage 230 V AC
PLC-INTERFACE, consisting of a relay base and pluggable multilayer gold contact relay with manual operation, integrated status LED and freewheeling diode, Screw connection, 2 changeover contacts, Freewheeling diode, Input voltage: 24 V DC
PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BPT.../21 basic terminal block with push-in connection and plug-in miniature solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 N/O contact, input: 120 V AC/110 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA
6.2 mm PLC basic terminal block for input functions with screw connection, without relay or solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, with sensor supply voltage distribution (BB), 1 N/O contact, input voltage 24 V DC
PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BSP.../21 basic terminal block with screw connection and plug-in miniature solid-state relay, for mounting on NS 35/7,5, 1 N/O contact, input: 125 V DC, output: 3 - 33 V DC/3 A
PLC-INTERFACE for railway applications, consisting of basic terminal block with Push-in connection and plug-in miniature relay with multi-layer gold contact, range: 0.7 x UN to 1.25 x UN, temperature class TX: -40°C to +70°C, 2 changeover contacts, input voltage 24 V DC
Edut
- Alkaen 6,2 mm:n leveyden ansiosta enemmän tilaa kytkentäkaapissa
- Helppokäyttöinen liitäntätekniikka valintasi mukaan: joko push-in- tai ruuviliitäntätekniikka
- Kattava tuotevalikoima erikoisversioita erityisiin käyttökohteisiin
- Asennustyön optimointi laajan lisätarvikevalikoiman sekä pistoliitettävien sähkömekaanisten ja solid-state-releiden ansiosta
- Logiikka- ja tiedonsiirtotoiminnot logiikka- ja tiedonsiirtomoduuleilla tehtävän modulaarisen laajennuksen ansiosta
- Nopea pistoliitäntä ohjauksen ja releen välillä järjestelmäkaapelointiadapterin tai verkkokaapelin avulla
PLC-INTERFACE: Yleiskuva relejärjestelmästä
Releet räjähdysvaaralliselle alueelle Signaalien turvallinen erotus ja kytkentä räjähdysvaarallisilla alueilla
Hyödynnä uusiutuvia energialähteitä, kuten tuuli-, aurinko- ja vesivoimaa, esimerkiksi vihreän vedyn tuottamiseen. Elektroniikkaversiomme, mukaan lukien pitkät ohjauskaapelit ja Ex-relemoduulit Zone 2:lle, tukevat sinua nykyaikaisten järjestelmien toteuttamisessa.
Prosessiteollisuudelle tarjoamme erittäin kompakteja relemoduuleja, joilla on ATEX-, IECEx- ja UL-hyväksyntä, erityisesti Zone 2:n sovelluksiin.
Näitä releitä voidaan käyttää signaalien turvalliseen erotukseen ja kytkentään räjähdysvaarallisilla alueilla. Releillä on vaadittavat Ex-hyväksynnät Zone 2:lle (ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, Class 1 Zone 2).
PLC-INTERFACE, jossa on elektroninen katkaisija
PLC-INTERFACE tarjoaa innovatiivisen releliitännästä ja elektronisesta sulakkeesta (katkaisijasta) koostuvan yhdistelmän vain 6,2 mm:n leveydellä. Nimellisvirta ja poiskytkentäominaisuus voidaan konfiguroida yksilöllisesti laitteen DIP-kytkimien avulla.
- Tilaa säästävä asennus kytkentäkaappiin 6,2 mm leveän releliitännän ja elektronisen sulakkeen (katkaisijan) yhdistelmän ansiosta
- Kattavat lisätarvikkeet, siltausmahdollisuudet ja järjestelmäkaapelointiratkaisut vähentävät kaapelointityötä
- Yhteensopivuus PLC-INTERFACE-relemoduulien kanssa helpottaa järjestelmäintegraatiota ja olemassa olevien laitteistojen toimintojen laajentamista
PLC-INTERFACE-relejärjestelmä eri näkökulmista
Optinen laadunvalvonta releiden valmistuksessa
Laatu on etusijalla
Phoenix Contactilla laatu on etusijalla, ja siksi pienimmätkin yksityiskohdat ovat meille tärkeitä. Oma muovi- ja metalliosien tuotanto valmistaa osat, jotka muodostavat korkealaatuisten komponenttiemme perustan.
Kaikki tuotteet testataan 100-prosenttisesti. Jotta voimme jatkuvasti toteuttaa innovatiivisia tuoteideoita suunnittelu- ja kehitysosastollamme, laajennamme jatkuvasti asiantuntemustamme ja sisäistä osaamistamme.
Asiakkaidemme korkeiden laatuvaatimusten täyttämiseksi suoritetaan esimerkiksi ensimmäinen optinen kameratarkastus heti elektroniikkakomponenttien kokoamisen jälkeen.
Tuotannon työntekijät ja PLC-INTERFACE
Intohimomme releitä kohtaan – jotta kaikki sujuu
Hyödynnä yli 25 vuoden asiantuntemustamme tuotannossa ja suunnittelussa. Teemme sen sinulle helpoksi – tuotteiden valinnasta aina turvalliseen ja luotettavaan käyttöön järjestelmässäsi.
Tulevaisuuteen digitaalisilla tiedoilla: Voit helpottaa kytkentäkaappiprojektien suunnittelua merkityksellisten digitaalisten tietojen ja makrojen avulla joko Phoenix Contactin clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmistolla tai EPLANilla.
Tuotevalikoimaa kehitetään edelleen jatkuvasti. Lisäksi saatavana on kattavia lisätarvike- ja järjestelmäkaapelointiratkaisuja sovellukseesi.
Kytkentälaitteet ekologisesti kestävää tulevaisuutta varten PLC-INTERFACE: Monipuoliset ratkaisut jokaiseen sovellukseen
PLC-INTERFACE-valikoimamme tarjoaa yli 700 täysin automaattisesti valmistettua tuotetta, jotka täyttävät lähes kaikkien sovellusten vaatimukset. Yli 50 tytäryhtiön ja 30 edustajan myötä olemme aina lähelläsi kaikkialla maailmassa. Tämä tarkoittaa, että saat räätälöityä neuvontaa, nopean toimituksen ja korkealaatuiset relemoduulit, jotka sopivat täydellisesti tarpeisiisi.
Releemme on sertifioitu ja hyväksytty maailmanlaajuiseen käyttöön. PLC-INTERFACE on helppo ja turvallinen käyttää lähes kaikissa sovelluksissa. Tarjoamme kattavan valikoiman sertifikaatteja ja hyväksyntöjä nykyisiä ja tulevia sovelluksia varten.