15 mm x 62 mm pinta-alalla voidaan toteuttaa jopa 16 liitäntää yhdellä Axioline Smart Element -moduulilla. Voit liittää muovikauluksellisella pääteholkilla varustettuja johtimia, joiden poikkipinta on jopa 1,5 mm².
Inline, Position detection terminal, Incremental encoder input: 1, symmetrical encoders according to EIA-422 and asymmetrical encoders, Digital inputs: 3, 24 V DC, Digital outputs: 1, 0.5 A, transmission speed in the local bus: 2 Mbps, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields