Etä-I/O-järjestelmät

Etä-I/O-järjestelmät

Phoenix Contactin etä-I/O-järjestelmät kotelointiluokissa IP20 ja IP65/67 soveltuvat kaikkiin yleisiin väyläjärjestelmiin ja verkkoihin. Kerää tulo- ja lähtösignaalit suoraan kytkentäkaapista tai järjestelmistä ja koneista. Data ja signaalit siirtyvät luotettavasti – eri käyttöalueille optimoituina. Käytä sitä varten tuotteita, joilla on erilaisia mekaanisia ominaisuuksia ja toimintoja.

Go to Product Detail Page for item 2701389
IB IL AO 2/UI-XC-PAC - Analog module
IB IL AO 2/UI-XC-PAC - Analog module
2701389

Inline, Analog output terminal, Analog outputs: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, Extreme conditions version, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field

Edut

  • Laaja valikoima etä-I/O-järjestelmiä kytkentäkaappiin ja kenttäasennukseen
  • Helppo integroida ohjausjärjestelmiin kuvaustiedostoilla
  • Joustava käyttö useilla erilaisilla toiminnoilla ja rakenteilla
  • Korkea järjestelmäkäytettävyys – luotettava myös vaativimmissa olosuhteissa
  • IO-Link-tiedonsiirto parantaa joustavuutta ja laajentaa toimintoja

Uudet tuotteet

Axioline E - digitaaliset IP65/67-kotelointiluokan IO-Link I/O-Boxit, DIO8, DI8
I/O-moduulit lämpötilanmittaukseen Axioline P -etä-I/O-järjestelmässä
I/O-moduuli lämpötilanmittaukseen Axioline F -etä-I/O-järjestelmässä
Axioline Smart Elements sarjaliitännällä (RS-232/RS-485) ja laajennetulla toimintovalikoimalla
I/O-moduuli, jossa on kaksi laskurituloa Axioline F -etä-I/O-järjestelmää varten
Axioline Smart Elements – I/O-tulomoduuli 48 V DC -signaaleja varten
Axioline E-IO-Link-I/O-Box kenttäasennukseen
Passiiviset analogiset hot swap -tulomoduulit Axioline P -etä-I/O-järjestelmään
Passiiviset analogiset tulomoduulit Axioline F -etä-I/O-järjestelmään
AXL F PSRTD8 1F
IO-Link-I/O-Box kenttäasennukseen
Väyläkoplerit Modbus/TCP:lle
Safety over EtherCAT (FSoE)
Axioline Smart Elements – pistoliitettävät analogiset tulo- ja lähtö-I/O-moduulit

IO-Link-I/O-Box kenttäasennukseen

Jopa kahdeksan digitaalisen anturin liitäntä

Tämä Axioline E -laite voidaan liittää IO-Link-Masteriin IO-Link-B-portin kautta. Digitaalisia signaaleja voidaan näin tallentaa ja lähettää IO-Linkin kautta. IO-Link-Master mahdollistaa käytön eri verkoissa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Liitäntä IO-Link-Masteriin M12-pistoliittimellä (A-koodattu, 4-nastainen)
  • Tyypin A portti
  • IO-Link-spesifikaatio V1.1.3
  • Jopa 8 tulon tai 8 tulon tai lähdön liitäntä M12-pistoliittimillä (A-koodattu, 5-nastainen)
  • Kotelointiluokka IP65/67/69
  • Yksikanavainen diagnostiikka
  • Leveys 30 mm

Edut

  • Antureiden ja toimilaitteiden liittäminen prosessin välittömään läheisyyteen ahtaissa tiloissa
  • Korkea suorituskyky vähäisellä kaapelointitarpeella
  • Nopea asennus M12 push-pull -pikaliitäntätekniikan ansiosta
  • Vankka rakenne takaa pitkän käyttöiän ja hyvän järjestelmäkäytettävyyden
  • Tulevaisuudenkestävää automaatiota hyvän liitettävyyden ansiosta

I/O-moduulit lämpötilanmittaukseen

Vastuslämpötila-anturin liitäntä

Uudet RTD-moduulit on suunniteltu korkean käytettävyyden Axioline P -etä-I/O-järjestelmään. Ne keräävät resistiivisten lämpötila-anturien signaalit. Moduulit tukevat kaikkia yleisiä platina- ja nikkeliantureita.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kahdeksan analogista tulokanavaa vastuslämpötila-anturien liittämistä varten
  • Lineaariset tulot 10 kΩ:iin asti
  • Laajennettu lämpötila-alue –40...+70 °C
  • Hot Swap -valmiudella varustetut I/O-moduulit
  • Luonnostaan vaarattomat ja ei-luonnostaan vaarattomat tulot
  • Antureiden liitäntä 2-, 3- ja 4-johdintekniikalla

Edut

  • Täyttävät minkä tahansa sellaisen sovelluksen vaatimukset, jossa on yleisten vastuslämpötila-antureiden ja lineaaristen vastustulojen liitäntä
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet ja suuret anturietäisyydet 2-, 3- ja 4-johdintekniikan ansiosta
  • Korkea luotettavuus ja käytettävyys laajennetun lämpötila-alueen ja koko järjestelmää koskevan Hot Swap -valmiuden ansiosta

I/O-moduuli lämpötilanmittaukseen

Vastuslämpötila-anturin liitäntä

Moduuli on tarkoitettu käytettäväksi Axioline F -I/O-asemassa. Sitä käytetään resistiivisten lämpötila-antureiden signaalien keräämiseen räjähdysvaarallisten alueiden vyöhykkeillä 0 ja 1. Moduuli tukee kaikkia yleisiä platina- ja nikkeliantureita.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kahdeksan analogista tulokanavaa vastuslämpötila-anturien liittämistä varten
  • Lineaariset tulot 10 kΩ:iin asti
  • Laajennettu lämpötila-alue –40...+70 °C
  • Luonnostaan turvalliset tulot
  • Antureiden liitäntä 2-, 3- ja 4-johdintekniikalla

Edut

  • Täyttää minkä tahansa sellaisen sovelluksen vaatimukset, jossa on yleisten vastuslämpötila-antureiden ja lineaaristen vastustulojen liitäntä
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet ja suuret anturietäisyydet 2-, 3- ja 4-johdintekniikan ansiosta
  • Korkea luotettavuus laajennetun lämpötila-alueen ansiosta
  • Vastuslämpötila-antureiden liitäntä vyöhykkeillä 0 ja 1

I/O-moduulit sarjaliitännällä

Laajennettuja toimintoja sisältävät versiot

Nämä Axioline Smart Elements -laitteet mahdollistavat kaupallisesti saatavilla olevien, sarjaliitännällä varustettujen oheislaitteiden käytön väyläjärjestelmässä. Sarjaliitännän siirtonopeus voi olla jopa 230 400 bit/s. Muun muassa Modbus/RTU-protokollaa tuetaan.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Yksi sarjatulo- ja lähtökanava
  • RS-485-liitäntä tai RS-232-liitäntä
  • Databittien, stop-bittien ja pariteetin määrä säädettävissä
  • Tuki eri protokollille
  • Modbus/RTU-client- ja palvelintuki
  • 61 tavua sarjaliitännän dataa voidaan siirtää jaksoa kohti

Edut

  • Sarjaliitännän kautta lähetettyjen tietojen nopea haku
  • Modbus/RTU-sähkeiden kohdennettu suodatus säädettävän osoitesuodattimen avulla
  • Optimoitu mukauttaminen Modbus/RTU-palvelimien vasteaikaan
  • Modulaarisesti yhdisteltävän I/O-järjestelmän ansiosta huomattava tilansäästö kytkentäkaapissa

I/O-moduuli, jossa on kaksi laskurituloa

Pulssijaksojen rekisteröiminen

Tämä Axioline F -laskurimoduuli rekisteröi ja käsittelee antureiden nopeita pulssisarjoja. I/O-moduulissa on kaksi laskurikanavaa. Voit käyttää moduulia neljässä käyttötilassa: tapahtumien laskenta, taajuuden mittaus, ajan mittaus, nopeuden mittaus.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • 2 laskurituloa
  • 32-bittinen laskuri (ylös ja alas)
  • Suurin tulotaajuus: 200 kHz
  • Kertaluonteinen tai jaksottainen laskenta

Edut

  • Kahden lähdön ohjaus kanavaa kohden vertailuarvojen mukaan
  • Joustava laskennan ohjaus laitteisto- tai ohjelmistoportin avulla
  • Push-in-liitäntätekniikka tekee asennuksesta nopean
  • Vankka mekaniikka erilaisia sovelluksia varten

Digitaalinen I/O-moduuli

Tulomoduuli 48 V DC -signaaleja varten

Axioline Smart Element on digitaalinen tulomoduuli sovelluksiin, joissa käytetään 48 V DC -signaaleja. Sitä voidaan käyttää erilaisissa verkoissa liittämällä se PLCnext Control -ohjauslaitteeseen tai väyläkopleriin taustaväylän kautta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • 8 digitaalituloa EN 61131-2 -standardin tyypin 1 ja tyypin 3 mukaisesti 48 V DC -tuloille
  • Nimellisjännite: 48 V DC
  • Nimellisvirta: 2,4 mA
  • Suodatusaika: < 1 ms
  • Tallennettu laitetyyppikilpi

Edut

  • Voidaan käyttää sovelluksissa, joissa käytetään 48 V DC -signaaleja
  • Antureiden kytkentä potentiaalivapaalla kaksijohdintekniikalla
  • Kompakti laitemuotoilu säästää tilaa kytkentäkaapissa
  • Push-in-liitäntätekniikka nopeaa kaapelointia varten

IO-Link-I/O-Box kenttäasennukseen

Jopa kahdeksan digitaalisen anturin liitäntä

Tämä Axioline E -laite voidaan liittää IO-Link-masteriin IO-Link-B-portin kautta. Siten voidaan tallentaa ja lähettää digitaalisia signaaleja IO-Linkin kautta. IO-Link-master mahdollistaa käytön eri verkoissa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Liitäntä IO-Link-master-laitteeseen M12-liittimillä (A-koodattu, 5-napainen)
  • Tyypin B portti
  • IO-Link-spesifikaatio V1.1.3
  • Jopa 16 tulon/lähdön kytkentä M12-liittimillä (A-koodattu, 5-napainen)
  • Diagnostiikka- ja tilanäytöt
  • Yksikanavainen diagnostiikka
  • Kotelointiluokka: IP65, IP67, IP69

Edut

  • Korkea suorituskyky vähäisellä kaapelointitarpeella
  • Nopea asennus M12 push-pull -pikaliitäntätekniikan ansiosta
  • Vankka rakenne takaa pitkän käyttöiän ja hyvän järjestelmäkäytettävyyden
  • Kestävää automaatiota hyvän liitettävyyden ansiosta

Passiiviset analogiset hot swap -tulomoduulit

HART-laitteiden suora kytkentä

Hot swap -valmiudella varustetun Axioline P -etä-I/O-järjestelmän kahdeksankanavaiset analogiset HART-tulomoduulit on suunniteltu liitettäväksi nelijohtimisiin HART-laitteisiin, joissa on erillinen teholähde. Niitä on saatavana joko luonnostaan vaarattomana tai ei-luonnostaan vaarattomana versiona.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Hot swap -valmiudella varustetut I/O-moduulit
  • Syklinen analoginen ja HART-data
  • Asyklinen HART-data
  • Luonnostaan vaarattomat ja ei-luonnostaan vaarattomat tulot
  • Laajennettu lämpötila-alue

Edut

  • Analogisen ja HART-prosessidatan samanaikainen vastaanotto
  • Hyvä järjestelmäkäytettävyys Axioline P -etä-I/O-järjestelmän ominaisuuksien ansiosta
  • Prosessisovellusten toteuttaminen on mahdollista luonnostaan vaarattomien tulojen avulla

Passiiviset analogiset tulomoduulit

HART-laitteiden suora kytkentä

Axioline F -etä-I/O-järjestelmän analogiset kahdeksankanavaiset HART-tulomoduulit on suunniteltu liitettäviksi nelijohtimisiin HART-laitteisiin, joilla on erillinen teholähde. Niitä on saatavana joko luonnostaan vaarattomana tai ei-luonnostaan vaarattomana versiona.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Syklinen analoginen ja HART-data
  • Asyklinen HART-data
  • Luonnostaan vaarattomat ja ei-luonnostaan vaarattomat tulot
  • Laajennettu lämpötila-alue

Edut

  • Analogisen ja HART-prosessidatan samanaikainen vastaanotto
  • Helppo diagnostiikka ja konfigurointi DTM-tuen ansiosta
  • Hybridiprosessisovellusten toteuttaminen on mahdollista luonnostaan vaarattomien tulojen avulla

Analoginen turva-I/O-moduuli

Turvallinen lämpötilan mittaus

Uusi Axioline F -turvamoduuli AXL F PSRTD8 1F tarjoaa turvalliset analogiset tulot resistiivisten lämpötila-antureiden tunnistamiseen. Liitettäviä antureita voi olla jopa kahdeksan. Moduuli mahdollistaa myös joustavan käytön monenlaisille anturityypeille.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Turvallinen, resistiivinen lämpötilan mittaus
  • Kahdeksan analogista lämpötilatuloa
  • 2-, 3-, tai 4-johdinliitäntätekniikka
  • Mittaukset 0...5 000 ohmia
  • PROFIsafe 2.6
  • Tasoon Cat. 4/Pl e asti standardin EN ISO 13849-1 mukaan
  • Tasoon SIL 3 asti standardin IEC 61508 mukaan

Edut

  • Joustava käyttö eri anturityyppien (Pt, Ni ja KTY) integroinnin ansiosta
  • Integroitu diagnostiikkatekniikka parantaa järjestelmän käytettävyyttä
  • Mitattujen arvojen vakiomuotoinen näyttö helpottaa tietojen käyttöä
  • Nopea asennus push-in-tekniikalla
  • PROFIsafe-järjestelmän ansiosta valmistajasta riippumaton käyttö

IO-Link-I/O-Box kenttäasennukseen

Jopa 16 digitaalisen anturin liitäntä

Tämä Axioline E -laite voidaan liittää IO-Link-masteriin IO-Link A -portin kautta. Siten voidaan tallentaa ja lähettää digitaalisia signaaleja IO-Linkin kautta. IO-Link-masterit mahdollistavat käytön eri verkoissa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Tyypin A portti
  • IO-Link-spesifikaatio V1.1.3
  • Jopa 16 tulon liitäntä M12-liittimillä
  • Diagnostiikka- ja tilanäytöt
  • Kotelointiluokka IP65/67/69

Edut

  • Korkea suorituskyky vähäisellä kaapelointitarpeella
  • Nopea asennus M12 push-pull -pikaliitäntätekniikan ansiosta
  • Vankka rakenne takaa pitkän käyttöiän ja hyvän järjestelmäkäytettävyyden
  • Kestävää automaatiota hyvän liitettävyyden ansiosta

Väyläkoplerit Modbus/TCP:lle

Axioline P

Modbus/TCP-liitännällä varustettu väyläkopleri on varustettu kaikilla Axioline P -I/O-järjestelmän vahvoilla toiminnoilla – mukaan lukien redundanssimahdollisuus. Nyt Hot Swap -valmiit I/O:t voidaan liittää Modbus/TCP-yhteydellä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Integroitu web-palvelin
  • I/O-konfigurointi web-palvelimen kautta
  • Redundanttinen väyläkopleri

Edut

  • Väyläkoplerin käyttöönottoon ei tarvita lisäohjelmistoa
  • Määritä ja hallitse I/O:ita web-palvelimen kautta
  • I/O-järjestelmä voidaan konfiguroida kahdella väyläkoplerilla, joilla on oma IP-osoite, client/palvelin-viestintää varten

Safety over EtherCAT (FSoE)

Axioline Smart Elements

Uudet, TÜV-sertifioidut Axioline Smart Elements -elementit mahdollistavat turvallisen tiedonsiirron EtherCATin (FSoE) kautta.
Pistoliitettävät Axioline Smart Elements -moduulit ovat järjestelmästä riippumattomia moduuleja, joissa ei ole väyläkommunikointia. Yksi moduuli vastaa vain I/O-toiminnoista. I/O-järjestelmän väyläkommunikointi toteutetaan yhdistämällä moduuli sovittimen tavoin toimivaan taustaväylään.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kahdeksan turvallista digitaalituloa, joissa on kaksi testipulssia
  • Neljä turvallista digitaalilähtöä 2 A:iin asti

Edut

  • Turvallinen tiedonsiirto EtherCATin kautta (FSoE)
  • TÜV-sertifioitu korkeimpien turvallisuusvaatimusten mukaisesti aina SIL 3 / PL e -tasoon saakka
  • Modulaarisesti yhdistettävän I/O-järjestelmän ansiosta huomattava tilansäästö kytkentäkaapissa
  • Push-in-tekniikan ansiosta johdotukseen kuluva aika lyhenee
  • Kätevät LED-tilasignaalit

Analogiset tulo- ja lähtömoduulit

Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements voidaan integroida järjestelmiin, joissa on Smart Element -liitännät. Ne sopivat kaikkiin PLCnext Control -tuoteperheen ohjauksiin ja Axioline F -väyläkoplereihin. Uudet I/O-moduulit mahdollistavat neljän analogisen -10...10 V:n signaalin käytön.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Neljä analogista lähtökanavaa
  • Signaalialue: -10...10 V
  • Neljä analogista tulokanavaa
  • Signaalialue: -10...10 V

Edut

  • Neljä analogista kanavaa kompaktissa kotelossa
  • Modulaarisesti yhdisteltävän I/O-järjestelmän ansiosta huomattava tilansäästö kytkentäkaapissa
  • Push-in-tekniikan ansiosta johdotukseen kuluva aika lyhenee
  • Kätevät LED-tilasignaalit

Kompakti ja joustava
Axioline Smart Elements

Pistoliitettävät Axioline Smart Elements -moduulit ovat järjestelmästä riippumattomia I/O-moduuleja, joissa ei ole väyläkommunikointia. Yksi moduuli vastaa vain I/O-toiminnoista. I/O-järjestelmän väyläkommunikointi toteutetaan yhdistämällä moduuli sovittimen tavoin toimivaan taustaväylään. Siten Axioline Smart Elements -moduuleja voidaan käyttää monipuolisesti.

Tuotteet
Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements -moduulien ominaisuudet

Axioline Smart Elements - kompakti laitemuotoilu
Push-in-liitäntätekniikka - Axioline Smart Elements
Järjestelmästä riippumaton liitäntä Axioline Smart Elements
Axioline Smart Elements - manuaalinen avausmekanismi
Axioline Smart Elements - kompakti laitemuotoilu

15 mm x 62 mm pinta-alalla voidaan toteuttaa jopa 16 liitäntää yhdellä Axioline Smart Element -moduulilla. Voit liittää muovikauluksellisella pääteholkilla varustettuja johtimia, joiden poikkipinta on jopa 1,5 mm².

Push-in-liitäntätekniikka - Axioline Smart Elements

Kaikissa Axioline Smart Elements -moduuleissa on push-in-liitäntätekniikka, jolla signaalit voidaan liittää erittäin nopeasti.

Järjestelmästä riippumaton liitäntä Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements voidaan integroida järjestelmästä riippumattoman liitännän kautta erilaisiin ratkaisuihin.

Axioline Smart Elements - manuaalinen avausmekanismi

Axioline Smart Elements voidaan asentaa helposti alustamoduuliin, jossa on sopiva liitäntä. Irrottaminen käy helposti avausmekanismin avulla.

Axioline Smart Elements etä-I/O-järjestelmässä Axioline F

Axioline Smart Elements etä-I/O-järjestelmässä Axioline F

Käyttötapaus Axioline F -etä-I/O-järjestelmässä

Voit yhdistää Axioline F -asemaan haluamallasi tavalla perinteisiä Axioline F -moduuleja, joissa on Axioline F -taustaväylä, ja Axioline Smart Elements -moduuleja. Näin voit käyttää Axioline Smart Elements -moduuleja jo olemassa olevissa Axioline F -väyläkoplereissa tai Axiocontrol-ohjauksissa, kuten PLCnext Control -ohjauksissa tai perinteisissä PLC-ohjauksissa.

Axioline F -taustaväylissä on neljä ja kuusi Smart Elements -kytkentäpaikkaa. Joustavuus mahdollistaa Axioline Smart Elements -moduulien liittämisen haluamaasi kohtaan Axioline F -taustaväylässä. Taustaväylän kaksiosaisen rakenteen ansiosta I/O-aseman rakenneleveys jää pieneksi.

Nopea tietojen keruu ja helppo käsittely - myös vaativimmissa oloissa
Axioline F

Axioline F on modulaarinen I/O-järjestelmä kytkentäkaappiasennusta varten. Kaikille Ethernet-pohjaisille tiedonsiirtoprotokollille soveltuvana ja erilaisissa rakenteissa saatavana Axioline F on mahdollisimman joustava.

Tuotteet
Axioline F

Yksittäisestä komponentista kokonaiseen järjestelmään

Interaktiivinen Image map: Axioline F -järjestelmä
PLCnext Control
Myös etämallissa Axioline F -asema voidaan väyläkoplerin vaihtoehtona varustaa suoraan ohjauksella. Valittavina ovat PLC korkean tason kielille ja IEC 61131­3-3 -standardin mukainen ohjelmointi.
PLCnext Control
Väyläkopleri
Välttämätön etä-I/O-järjestelmälle: väyläkoplerit kaikille yleisimmille väyläjärjestelmille ja verkkoprotokollille.
Väyläkopleri
I/O:t
Axioline Smart Elements -moduulien avulla voidaan muodostaa Axioline F -järjestelmässä erittäin kompakteja asemia.
I/O:t
I/O:t
Etä-I/O-asemat prosessia lähellä olevissa sovelluksissa käyttöä varten, myös luonnostaan turvallisten I/O-moduulien kanssa.
I/O:t
I/O:t
Kattava I/O-tuotevalikoima hyvin erilaisten etä-I/O-asemien rakentamiseen.
I/O:t

Ominaisuudet yhdellä silmäyksellä

Sopiva järjestelmäliitäntä - Axioline F
Visualisointi - Axioline F:n lyhyet asennusajat
Axioline F:n lujatekoisen mekaniikan visualisointi
Axioline F -I/O-järjestelmä
Axioline F - laajennettu lämpötila-alue
Axioline F - hyväksynnät laiva-automaatiota varten
Sopiva järjestelmäliitäntä - Axioline F

Axioline F on kytkentäkaappiasennuksen Ethernet-ammattilainen.
Tuotevalikoima sisältää väyläkoplereita kaikkiin yleisimpiin Ethernet-järjestelmiin.
PROFINET-järjestelmäredundanssi: PROFINET-väyläkopleri AXL F BK PN TPS tukee vain yhdellä väyläkoplerilla varustetun S2-järjestelmäredundanssin toteutuksen vaatimuksia. Näin väyläkopleri voi kommunikoida kahden redundanttisen PROFINET-ohjauksen kanssa ja takaa siten järjestelmän hyvän viankestävyyden.

Visualisointi - Axioline F:n lyhyet asennusajat

Push-in-liitäntätekniikka nopeuttaa asennusaikoja. Selkeä johdotus: kaapelit voidaan johtaa sekä ylös- että alaspäin.

Axioline F:n lujatekoisen mekaniikan visualisointi

Erittäin lujatekoisen Axioline F:n tärinänkestävyys on jopa 5 g, pitkäkestoinen iskunkestävyys 10 g ja iskunkestävyys 30 g.

Axioline F -I/O-järjestelmä

Axioline F on modulaarinen I/O-järjestelmä kaikkiin vaatimuksiin. Nopea signaalien keruu lisää koneen tehokkuutta – joko Phoenix Contactin ohjauksella tai sopivan väyläkoplerin avulla kaikissa yleisimmissä verkoissa.

Axioline F -sarja tarjoaa laajan valikoiman I/O-moduuleja digitaalisilla ja analogisilla tuloilla ja lähdöillä, erilaisilla toiminnoilla tai erityisiin sovelluksiin. Turvasovelluksia voit toteuttaa PROFIsafe-moduulien tai SafetyBridge-tekniikan avulla. Monipuoliset I/O-moduulit tuovat joustavuutta aseman kokoonpanoon.

Axioline F - laajennettu lämpötila-alue

Vaativissa ympäristöissä luotettava tiedonsiirto on välttämätön. Axioline F on erityisen kestävä rakenteeltaan ja mekaniikaltaan. XC-versioita, joilla on laajennettu käyttölämpötila-alue -40 °C…+70 °C voidaan käyttää ongelmitta ääriolosuhteissa.

Axioline F - hyväksynnät laiva-automaatiota varten

Ominaisuuksiensa perusteella I/O-moduulit ovat saaneet kaikkien tärkeiden merenkulun luokituslaitosten hyväksynnät. Vähäisten häiriöpäästöjen ja lujan mekaniikan ansiosta Axioline F täyttää laivanrakennuksen automaation korkeat vaatimukset.

Joustava signaalien keruu suoraan paikan päällä
Axioline E

Uuden sukupolven Axioline E on tulevaisuuden lohkorakenteinen etä-I/O-järjestelmä kytkentäkaapittomiin ja hajautettuihin automaatiosovelluksiin. Laitteet täyttävät nykyisten ja tulevien kenttäasennusten vaatimukset, ja niitä voidaan käyttää suoraan koneessa erittäin vaativissa ympäristöolosuhteissa.

Tuotteet
Axioline E

Axioline E – yksi tuoteperhe, paljon toimintoja

Interaktiivinen Image map: Axioline E Next Gen
Digitaaliset I/O:t
Erilaiset digitaaliset I/O-versiot tuovat joustavuutta konseptiesi toteuttamiseen.
Digitaaliset I/O:t
IO-Link-master
Toteuta IO-Link-masterin avulla tehokkaita IO-Link-infrastruktuureita järjestelmissä, joissa käytetään yleisiä Ethernet-tiedonsiirtoprotokollia.
IO-Link-master
IO-Link-laitteet
Voit laajentaa hajautettua signaalien keruuta liittämällä erilaisia IO-Link-laitteita, kuten vankkoja Axioline E -IO-Link-I/O-moduuleja, joiden leveys on 30 tai 60 mm.
IO-Link-laitteet

Ominaisuudet yhdellä silmäyksellä

Axioline E Next Gen
M12 push-pull -pikaliitäntätekniikka Axioline E Next Gen
Axioline E Next Gen - laitteiden jännitteensyöttö
IO-Link-sovellus - Axioline E Next Gen
Laiteparametrien määrittäminen PLCnext Technology -automaatiojärjestelmässä
Axioline E Next Gen

Uuden sukupolven Axioline E -laitteet ovat IP65/67-kotelointiluokan mukaisia, ja niissä on täysvalettu, erittäin kestävä sinkkivalukotelo.
Laitteiden erinomainen EMC-häiriönsieto ja luja mekaniikka minimoivat järjestelmän seisokkiajat.
Laaja lämpötila-alue, erinomainen kestävyys ympäristövaikutuksia vastaan, yleisimpien jäähdytys- ja voiteluaineiden sekä hitsausroiskeiden sietokyky mahdollistavat käytön useissa erilaisissa sovelluksissa.

M12 push-pull -pikaliitäntätekniikka Axioline E Next Gen

M12 Duo -rakenne sallii joustavan kenttäjohdotuksen luotettavilla M12-ruuvipistoliittimillä tai uudella M12 push-pull -pikaliitäntätekniikalla.

M12 push-pull -pikaliitäntätekniikkaa käytettäessä ei tarvita työkaluja, ja siksi kaapelointi käy 80 % nopeammin tavallisiin M12-ruuvipistoliittimiin verrattuna. Aikaa säästyy kaksi minuuttia laitetta kohden. Liitäntäpistokkeen lukituksen palaute ja vetotesti vähentävät asennusvirheitä.

Axioline E Next Gen - laitteiden jännitteensyöttö

Uuden sukupolven Axioline E -laitteissa on tehokas L-koodattu jännitteensyöttö 2 x 16 A, ja laitteita voidaan käyttää entistä pidemmillä kaapelimatkoilla ilman ylimääräistä syöttökaapelia.
Tehokkaiden IO-Link-master-porttien kautta (jopa 2 A L+-jännitteensyötössä ja jopa 4 A UA-jännitteensyötössä) voidaan myös muodostaa IO-Link-alirakenteita mahdollisimman vähäisellä kaapeloinnilla ilman ylimääräistä syöttökaapelia.

IO-Link-sovellus - Axioline E Next Gen

Uuden sukupolven Axioline E-IO-Link-master-moduulit vastaavat IO-Link-eritelmää 1.1.3. O-Link-masterien alle 500 µs:n jaksoajan ansiosta tiedonvaihto liitettyjen IO-Link-laitteiden kanssa on neljä kertaa nopeampaa verrattuna yleisiin ensimmäisen sukupolven IO-Link-mastereihin.
Laitteet mahdollistavat liitettyjen IO-Link-laitteiden parametroinnin kattavasti, joten integrointi automaatiojärjestelmään voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Laiteparametrien määrittäminen PLCnext Technology -automaatiojärjestelmässä

Voit määrittää liitettyjen IO-Link-laitteiden parametrit PLCnext Technology -automaatiojärjestelmässä integroimalla IODD:n suunnittelujärjestelmääsi.
IODD:n tuonti aiheuttaa IO-Link-laitteen kuvauksen suunnittelujärjestelmässä samalla tavoin kuin PROFINET-laitteen kuvauksen. IODD:n laiteparametrit muutetaan automaattisesti käynnistysparametreiksi ja kirjataan PROFINET-laitteiden käynnistysparametrien ohella laitteen käynnistyksen yhteydessä.

Yhteydet luotettavaan automaatioon tulevaisuudessa

Open IIoT (Industrial Internet of Things)
Uuden sukupolven Axioline E -laitteiden arkkitehtuuri yhdistää kaksi tiedonsiirtoparadigmaa yhdelle laitealustalle siten, että ne eivät vaikuta toistensa toimintaan: reaaliaikaisen tiedonsiirron vakiintuneita teollisuus-Ethernet-protokollia varten sekä turvallisen, luotettavan ja avoimen IIoT-tiedonsiirron OPC UA -protokollan kautta.

TSN (Time-Sensitive Networking)
Uuden sukupolven Axioline E -laitteet tukevat asteittain kaikkia yleisiä teollisuus-Ethernet-protokollia, kuten PROFINET-, EtherNet/IP™-, Modbus/TCP- ja EtherCAT®-protokollia. Innovatiivisen laitearkkitehtuurin ansiosta laitteet voidaan sovittaa vastaamaan joustavasti uusia teknologiastandardeja ja tulevaisuuden verkkoja, kuten PROFINET-over-TSN-verkkoa.

Industrial Security
Uuden sukupolven Axioline E -laitteiden turvallisuusominaisuuksiin on kiinnitetty kokonaisvaltaisesti huomiota jo laitteiden suunnitteluvaiheessa. Secure By Design -tuotteina ne täyttävät TÜV-sertifiointiprosessin vaatimukset IEC 62443-4-1 -standardin mukaan. Laitteet sopivat optimaalisesti käytettäviksi tulevissa automaatiotehtävissä kenttä- ja pilvipalveluyhteyksien sisäänrakennettujen turvaominaisuuksien ansiosta.

Topologia - Laitetiedot

Pääsy laitetietoihin ja laitekonfiguraatioon optimaalisten yhteyksien kautta takaa automaation luotettavuuden tulevaisuudessa

Ensimmäisen sukupolven Axioline E

Ensimmäisen sukupolven Axioline E

Ensimmäisen sukupolven Axioline E

Axioline E on lohkorakenteinen ja M12-liitäntätekniikalla varustettu etä-I/O-järjestelmä kenttäasennukseen. Avoimuutensa ansiosta laitteita voidaan käyttää kaikkien yleisten Ethernet-pohjaisten tiedonsiirtoprotokollien kanssa sekä PROFIBUSin kanssa T-koodatulla teholähteellä.

Käytettävyydeltään hyvä, varustettu Hot Swap -valmiudella ja redundanssilla
Axioline P

Korkean käytettävyysasteen etä-I/O-järjestelmä koostuu redundanttisista PROFINET-väyläkoplereista sekä digitaalisista ja analogisista I/O-moduuleista. Axioline P vastaa prosessiteollisuuden vaatimuksiin laajennetuista lämpötila-alueista ja Hot Swap -­valmiudella varustetuista luonnostaan turvallisista I/O-moduuleista.

Tuotteet
Axioline P

I/O-järjestelmä lähellä prosessia käytettäviin sovelluksiin

Interaktiivinen Image map: Axioline P -I/O-järjestelmä lähellä prosessia käytettäviin sovelluksiin
PROFINET-väyläkoplerit
Väyläkoplerit PROFIBUS PA -moduulien ja I/O-moduulien liitäntään. Hyvä järjestelmän käytettävyys PROFINET-järjestelmäredundanssin (S2) ansiosta.
PROFINET-väyläkoplerit
PROFIBUS PA -moduuli
Redundanttinen kenttäväyläteholähde PROFIBUS PA -kenttälaitteille.
PROFIBUS PA -moduuli
Tavalliset ja luonnostaan turvalliset I/O-moduulit
Hyvän käytettävyyden I/O-moduulit Hot Swap -toiminnoilla lähellä prosessia käytettäviin sovelluksiin.
Tavalliset ja luonnostaan turvalliset I/O-moduulit

Axioline P:n ominaisuudet yhdellä silmäyksellä

Axioline P asennetaan kytkentäkaappiin
Axioline P - luonnostaan turvalliset I/O-moduulit
Tavallisten ja luonnostaan turvallisten Axioline P -I/O-moduulien yhdistäminen
Axioline P - luonnostaan turvalliset I/O:t ilman lisäteholähdettä
Topologia - Axioline P
Axioline P asennetaan kytkentäkaappiin

Etä-I/O-järjestelmä Axioline P takaa sovelluksen parhaan käytettävyyden. PROFINET-standardissa S2-redundanssin ansiosta kaksi ohjausta voivat kommunikoida samanaikaisesti I/O-aseman kanssa.

Modbus TCP -verkossa voidaan myös toteuttaa redundanttinen tiedonsiirto erillisten väyläkoplereiden ja oman IP-osoitteen avulla.

Voit vaihtaa Axioline P -I/O-aseman olemassa olevia moduuleja Hot Swap -valmiudella varustetun paikallisväylän ansiosta katkaisematta järjestelmän virtaa. Väyläkannan sähkömekaanisen rakenteen ansiosta voit myös irrottaa asemasta useita moduuleja samanaikaisesti, myös paikallisväylän kautta tapahtuvan tiedonsiirron aikana.

Axioline P - luonnostaan turvalliset I/O-moduulit

Luonnostaan turvalliset I/O-moduulit voidaan asentaa 2-alueelle, ja ne soveltuvat jopa 0-alueen anturien ja toimilaitteiden käyttöön. Koska niissä on HART-tiedonsiirto ja NAMUR-toiminnallisuus, ne sopivat erityisen hyvin prosessiautomaation sovelluksiin.

Tavallisten ja luonnostaan turvallisten Axioline P -I/O-moduulien yhdistäminen

Axioline P -I/O-järjestelmässä voidaan yhdistää erittäin helposti tavallisia moduuleja ja luonnostaan turvallisia moduuleja. Sinisiä, luonnostaan turvallisia moduuleja voidaan jatkaa aseman päädyssä erotuslevyn avulla (saatavana lisävarusteena).

Axioline P - luonnostaan turvalliset I/O:t ilman lisäteholähdettä

Jokaiseen I/O-moduuliin integroidun teholähteen ansiosta Axioline P -aseman rakentaminen ei vaadi lisäteholähdettä. Lisäksi irrotetuissa moduuleissa muodostetaan Hot Swap -valmius jatkuvasti virtaa johtavan väyläkannan avulla.

Topologia - Axioline P

Moduulirakenteinen asema kommunikoi väyläkoplerin kautta PROFINET-ohjauksen, esim. Distributed Control System (DCS), kanssa. Yksittäisiin välipalvelinlähtöihin voidaan liittää kompaktisti jopa kahdeksan PROFIBUS PA -segmenttiä. Sopiva suojausliitäntätekniikka on käytössä yksittäisten segmenttien häiriösietoisuuden takaamiseksi. PROFIBUS PA -anturit liitetään suoraan modulaariseen Axioline P -välipalvelimeen.
Luotettavaa kenttäväylätekniikkaa, esim. HART tai Modbus/RTU, voidaan siten integroida PROFINET-verkkoon. Tämä toteutetaan PROFIBUS PA -yhdyskäytävillä, jotka liitetään modulaariseen Axioline P -välipalvelimeen.

Topologia: Axioline P:n liittäminen 0-alueelle saakka

Axioline P:n liittäminen 0-alueelle saakka

Liittäminen 0-alueelle saakka

Etä-I/O-järjestelmän ominaisuuksia sisältävä Axioline P -järjestelmä voidaan liittää suoraan Distributed Control System (DCS) -järjestelmään. I/O-aseman ja DCS-järjestelmän välillä voidaan taata erittäin luotettava tiedonsiirto tuetun PROFINET S2 -järjestelmäredundanssin avulla.
Axioline P -järjestelmän saa asentaa 2-alueelle, ja se mahdollistaa anturi- ja toimilaitesignaalien suoran liitännän alueilta 2, 1 ja 0. Valikoiman tuotteissa on prosessiautomaatiolle tärkeitä toimintoja, kuten analogisia tulo- ja lähtömoduuleja HART-tiedonsiirtoa varten sekä digitaalisia tulomoduuleja NAMUR-anturien liittämiseen.
Lisäksi voit integroida I/O-asemaan luonnostaan turvallisia moduuleja ilman lisäkomponentteja.

Luonnostaan vaaraton ja sertifioitu vyöhykkeeseen 1 asti
Axioline X

Kerää signaaleja siellä missä ne syntyvät ja lähetä ne sinne, missä niitä tarvitaan. Tämä säästää johdotustyötä ja siten asennuskustannuksia. Tämä toimii myös suoraan vyöhykkeellä 1. Axioline X -etä-I/O:t ovat PROFINET-laitteita, joissa on 32 luonnostaan vaaratonta I/O-kanavaa kompaktissa moduulissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistettuun koteloon esiasennettu ATEX- ja IECEx-sertifioitu "käyttövalmis" ratkaisu.

Tuotteet
Axioline X kytkentäkotelossa

Axioline X:n ominaisuudet yhdellä silmäyksellä

Axioline X kytkentäkotelossa
Etä-I/O-moduuli Axioline X
Käyttöliittymä Web Based Management
Axioline F, Axioline P ja Axioline X I/O-asemina
Topologia Axioline P:n ja Axioline X:n käyttöä varten
Axioline X kytkentäkotelossa

Axioline X -etä-I/O esiasennettuna ruostumattomasta teräksestä valmistettuun koteloon (kotelointiluokka IP66). Kokonaisuudessaan ATEX- ja IECEx-hyväksyttyjä. Tämä säästää asennustyötä vyöhykkeellä 1 ja minimoi hyväksyntäkustannukset.

Etä-I/O-moduuli Axioline X

  • Vankka, täysvalettu alumiinikotelo
  • Joustavasti konfiguroitavat I/O-kanavat (16xDI NAMUR, 8xDO, 8xAI/AO/DO)
  • Erillinen teholähde antureille ja toimilaitteille
  • Kattava diagnostiikka jokaiselle kanavalle
  • Integroitu web-palvelin
  • PROFINET-laitteet

Käyttöliittymä Web Based Management

Integroitu verkkopalvelin, jossa on diagnostiikka- ja laiteohjelmiston päivitystoiminnot, mahdollistaa helpon ja ohjauksesta riippumattoman käytön.

Axioline F, Axioline P ja Axioline X I/O-asemina

Axioline X laajentaa ratkaisuvalikoimaa taloudellista ja tarkkaa prosessiautomaatiota varten. Yhdessä prosessitekniikkaan hyväksyttyjen Axioline F XC- ja Axioline P -tuoteryhmien kanssa toteutamme kanssasi skaalattavia automaatioratkaisuja.

Topologia Axioline P:n ja Axioline X:n käyttöä varten

Lyhentää signaalireittejä ja vähentää siten virheitä ja lisäkustannuksia. Järjestelmätopologiaa voidaan yksinkertaistaa asentamalla Axioline X -etä-I/O-moduulit suoraan vyöhykkeelle 1 ja liittämällä ne verkkoon ilman lisäerottimia. Signaalit voidaan kerätä siellä, mistä ne ovat peräisin.

Kapearakenteinen I/O-järjestelmä
Inline

Automatisoi sovelluksia helposti ja taloudellisesti PLC:stä, väyläkoplereista ja I/O:ista koostuvan Inline-järjestelmän avulla. Joustavuutensa ansiosta tätä automaatio- ja I/O-järjestelmää voidaan käyttää eri sovelluksissa. Kun se yhdistetään varta vasten kehitettyihin ohjelmoitaviin logiikoihin, automaatioprosessit suoritetaan systemaattisesti. Lisäksi järjestelmän väyläavoimuus lisää mahdollisuuksia eri verkoissa.

Tuotteet
Inline-I/O-asema

PLC, väyläkoplerit tai I/O:t – Inline-järjestelmä

Interaktiivinen kuvakartta: PLC, väyläkoplerit tai I/O:t – Inline-järjestelmä
Inline-ohjaukset
Inline-ohjaukset tukevat Ethernet-pohjaisia protokollia, kuten PROFINET ja Modbus/TCP. Lisäksi ne ovat helposti laajennettavissa monipuolisilla Inline-I/O-liittimillä, ja niihin sisältyy integroitu verkkopalvelin.
Inline-ohjaukset
Väyläkopleri
Koska väyläkopleri on vapaasti valittavissa, Inline I/O-järjestelmä voidaan integroida kaikkiin yleisiin kenttäväyläjärjestelmiin ja Ethernet-verkkoihin.
Väyläkopleri
I/O-turvamoduulit
Inline tarjoaa valinnan vapautta: toteuta yksinkertaisimmat toiminnallisen turvallisuuden ratkaisut Inline ECO Safe -moduulin avulla tai kompleksit turvallisuusratkaisut SafetyBridge-tekniikan tai PROFIsafen avulla.
I/O-turvamoduulit
Vakio-I/O:t
I/O-liittimet parametroinnilla tai ilman parametrointia. Laaja valikoima erilaisia toimintoja ja kattavat hyväksynnät tuovat vapautta kaikkiin topologioihin. Kapearakenteisuus on suunnittelun perusta.
Vakio-I/O:t

Inlinen ominaisuudet yhdellä silmäyksellä

I/O-liittimet
Miehen siluetti, taustalla avaruus
Miehen siluetti, taustalla avaruus
Sovitinliitin AXC F IL ADAPT, jossa on Inline-I/O
I/O-liittimet

Kun mottona on yksi liitin, yksi toiminto, löydät aina sovellukseesi sopivan ratkaisun - analogisesta lämpötilan mittauksesta aina digitaaliseen tiedonsiirtoon saakka. Kattava I/O-liittimien valikoima mahdollistaa helpon ja nopean integroinnin järjestelmään.

Miehen siluetti, taustalla avaruus

Tavalliset toimintoliittimet ja analogiset liittimet tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja parametrien ja käyttötapojen asettamiseen. Kaikki toiminnot sopivat joustavasti tehtävään.

Miehen siluetti, taustalla avaruus

Inline ECO -moduulit voidaan yhdistää kaikkiin Inline-moduuleihin ja muihin Inline-komponentteihin.

Sovitinliitin AXC F IL ADAPT, jossa on Inline-I/O

Inline ja PLCnext Technology sopivat yhteen. Sovitinliittimen AXC F IL ADAPT avulla Inline-I/O:t voidaan yhdistää helposti modulaariseen PLCnext Controliin. Näin tehokas PLCnext Control voi korvata vanhemman Inline-ohjaimen helpolla tavalla.

Inline kiinteistöautomaatioon

Inline kiinteistöautomaatioon

Inline kiinteistöautomaatioon

Tehokkaalla ILC 2050 BI -ohjauksella voidaan automatisoida nopeasti ja tehokkaasti kaikki tehtävät kiinteistöinfrastruktuurissa, tietokeskuksissa ja erillään sijaitsevissa kiinteistöissä. Laitteessa on useita liitäntöjä, ja siten se tukee olennaisia ja nykyisiä kiinteistöautomaatiossa käytettäviä protokollia. Laajennus useilla eri Inline-järjestelmän I/O-komponenteilla tekee modulaarisen automatisointiaseman rakentamisesta helppoa. Erilaisten protokollien datatyypit normalisoidaan, niin että IoT-pohjainen automaatio on mahdollinen.