The module is designed for use within an Axioline F station. It is used to output digital signals. The outputs are protected against short circuit and overload.
AXL F DO16/2 2H
-
Digital module
1027904
Axioline F, Digital output module, Digital outputs: 16, 24 V DC, 500 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors
Maksuton lataus saatavilla.
Ladattavat tiedostot
Tuotetiedot
LR
Hyväksyntätunnus: LR2480202TA-02PRS
Hyväksyntätunnus: TE/1020/880590/21BSH
Hyväksyntätunnus: 840RINA
Hyväksyntätunnus: ELE008423XG001ABS
Hyväksyntätunnus: 23-2449604-PDAcULus Listed
Hyväksyntätunnus: E238705Functional Safety
Hyväksyntätunnus: 968/EL 711.08/23Yhteensopivat tuotteet
Edut
16 digital outputs
24 V DC, 500 mA
Connection of actuators in 2-conductor technology
Single-channel diagnostics
Minimum update time of < 100 μs
Device rating plate stored