15 mm x 62 mm pinta-alalla voidaan toteuttaa jopa 16 liitäntää yhdellä Axioline Smart Element -moduulilla. Voit liittää muovikauluksellisella pääteholkilla varustettuja johtimia, joiden poikkipinta on jopa 1,5 mm².
Safety-related digital output module, IP20 protection, for the SafetyBridge system. The module has four safe digital outputs with two-channel occupancy or 8 safe digital outputs with single-channel occupancy