15 mm x 62 mm pinta-alalla voidaan toteuttaa jopa 16 liitäntää yhdellä Axioline Smart Element -moduulilla. Voit liittää muovikauluksellisella pääteholkilla varustettuja johtimia, joiden poikkipinta on jopa 1,5 mm².
Inline, Digital input terminal, Digital inputs: 4, 24 V DC, connection technology: 3-conductor, transmission speed in the local bus: 2 Mbps, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field