Nämä DIN-profiililla varustetut DIN-kiskot ovat yleisimpiä versioita. Niitä on saatavana kahdessa koossa NS 15 ja NS 35. NS 35 -DIN-kiskon kanssa voit valita myös 7,5 mm:n ja 15 mm:n korkeuden välillä. Versiosta riippuen DIN-kiskoja on saatavana eri materiaaleista. Näitä ovat pinnoittamaton tai sinkitty teräs sekä kupari- tai alumiinikiskot. Lisäksi kaikkia versioita, olivatpa ne NS 15 tai NS 35, on saatavana joko rei'ityksellä tai ilman. Pitkittäisreiät mahdollistavat kalustettujen DIN-kiskojen helpon asennuksen. NS 15 -DIN-kiskojen vakiopitkittäisreikien väli on 20 mm reiän keskeltä toisen reiän keskelle. Itse pitkittäisreikä on 12,2 mm pitkä säteet mukaan luettuina
ja 4,2 mm leveä. NS 35 -DIN-kiskojen vakiopitkittäisreikien väli on 25 mm reiän keskeltä toisen reiän keskelle. Itse pitkittäisreikä on säteet mukaan lukien 15 mm pitkä ja 6,2 mm leveä.
Single cover for single and multi-level MKDS 3 PCB terminal blocks, for covering individual terminal positions, color: orange, transparent