Nämä DIN-profiililla varustetut DIN-kiskot ovat yleisimpiä versioita. Niitä on saatavana kahdessa koossa NS 15 ja NS 35. NS 35 -DIN-kiskon kanssa voit valita myös 7,5 mm:n ja 15 mm:n korkeuden välillä. Versiosta riippuen DIN-kiskoja on saatavana eri materiaaleista. Näitä ovat pinnoittamaton tai sinkitty teräs sekä kupari- tai alumiinikiskot. Lisäksi kaikkia versioita, olivatpa ne NS 15 tai NS 35, on saatavana joko rei'ityksellä tai ilman. Pitkittäisreiät mahdollistavat kalustettujen DIN-kiskojen helpon asennuksen. NS 15 -DIN-kiskojen vakiopitkittäisreikien väli on 20 mm reiän keskeltä toisen reiän keskelle. Itse pitkittäisreikä on 12,2 mm pitkä säteet mukaan luettuina
ja 4,2 mm leveä. NS 35 -DIN-kiskojen vakiopitkittäisreikien väli on 25 mm reiän keskeltä toisen reiän keskelle. Itse pitkittäisreikä on säteet mukaan lukien 15 mm pitkä ja 6,2 mm leveä.
DIN rail perforated, Pack of 25 (50 m), acc. to EN 60715, material: Steel, galvanized, passivated with a thick layer, Standard profile, color: silver