CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
C | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00000Z9EAC
Hyväksyntätunnus: KZ7500651131219505UKCA-EX
Hyväksyntätunnus: CML 22UKEX1227UIECEx
Hyväksyntätunnus: IECExSEV14.0013UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only rigid conductors | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
multi-stranded with ferrule | 1100 V | 134 A | 16 - 50 |
ATEX
Hyväksyntätunnus: SEV14ATEX0156UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only rigid conductors | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
multi-stranded with ferrule | 1100 V | 134 A | 16 - 50 |