Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
PS-MT - Test plug
PS-MT
-
Test plug
0311647
Test plug, number of positions: 1, color: silver
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Test plug terminal block
Number of positions
1
Connection data
Connection method
Spring-cage connection
Dimensions
Height
15 mm
Pin diameter
6.5 mm
Material specifications
Color
silver
Flammability rating according to UL 94
V0
Contact material
Polyamide PA non-reinforced, silver-plated brass
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
0311647
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
BE1Z3X
Tuotekoodi
BE1Z3X
GTIN
4017918001582
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
3,6 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
3,6 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
PL
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Lisätarvikkeet
RPS
-
Reducing plug
0201647
PS-IH WH
-
Insulating sleeve
0311566
PS-IH RD
-
Insulating sleeve
0311579
PS-IH BU
-
Insulating sleeve
0311582
PS-IH YE
-
Insulating sleeve
0311595
PS-IH GN
-
Insulating sleeve
0311605
PS-IH VT
-
Insulating sleeve
0311618
PS-IH GY
-
Insulating sleeve
0311621
PS-IH BK
-
Insulating sleeve
0311634
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet