Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
PS-IH VT - Insulating sleeve
PS-IH VT
-
Insulating sleeve
0311618
Insulating sleeve, number of positions: 1, color: violet
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Insulating sleeve
Number of positions
1
Connection data
Connection method
Spring-cage connection
Dimensions
Width
6 mm
Height
15 mm
Pin diameter
6.5 mm
Material specifications
Color
violet
Flammability rating according to UL 94
V2
Contact material
Polyamide PA non-reinforced, silver-plated brass
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
0311618
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
BE1Z3X
Tuotekoodi
BE1Z3X
GTIN
4017918001551
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
0,68 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
0,574 g
Tullitariffinumero
85472000
Alkuperämaa
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Lisätarvikkeet
PS-MT
-
Test plug
0311647
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet