CSA
Hyväksyntätunnus: 13631cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 57 A | 20 - 6 |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 V | 57 A | 20 - 6 |
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644CSA
Hyväksyntätunnus: 13631EAC Ex
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Hyväksyntätunnus: IECExSEV14.0013UATEX
Hyväksyntätunnus: SEV14ATEX0156UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only rigid conductors | 1100 V | 50 A | 0.5 - 16 | |
multi-stranded with ferrule | 1100 V | 50 A | 0.5 - 10 |