CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| PE connection | 300 V | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| upper level | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| PE connection | 300 V | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 | |
| with cartridge fuse-link | 275 V | 6.3 A | 24 - 10 | 24 - 10 |