ECM-UC-virranmittausmuuntimen ja tietokoneen välinen yhteys on helppo muodostaa tavallisella USB-C-kaapelilla. Mitään erityisiä lisätarvikkeita ei tarvita.
Konfigurointiprosessin aikana sekä tiedonsiirto että laitteen virransyöttö tapahtuvat USB-C-kaapelin kautta. Siksi virranmittausmuuntimen käyttämiseen ei tarvita ulkoista 24 V:n tasavirtalähdettä. Näin säästyt aikaa vievältä sähkökaapeleiden kytkemiseltä ja irrottamiselta – jokaisen yksittäisen laitteen kohdalla.
Universal current transducer, for measuring DC, AC, and distorted currents, 0 ... 300 A input current, 0 ... 10 V output