ECM-UC-virranmittausmuuntimen ja tietokoneen välinen yhteys on helppo muodostaa tavallisella USB-C-kaapelilla. Mitään erityisiä lisätarvikkeita ei tarvita.
Konfigurointiprosessin aikana sekä tiedonsiirto että laitteen virransyöttö tapahtuvat USB-C-kaapelin kautta. Siksi virranmittausmuuntimen käyttämiseen ei tarvita ulkoista 24 V:n tasavirtalähdettä. Näin säästyt aikaa vievältä sähkökaapeleiden kytkemiseltä ja irrottamiselta – jokaisen yksittäisen laitteen kohdalla.
Current measuring transducers for measuring AC, DC, and distorted currents. Configuration via USB-C interface via the web server (without 24 V DC). Four current measuring ranges: 0 A ... 0.1 A to 0 A ... 12.5 A. Modbus/TCP interface configuration (RJ45), Standard configuration, Push-in connection