Kalustetut piirikortit ja sopiva liitäntätekniikka voidaan kalustaa ja juottaa yhdessä työvaiheessa. Käytä sovellukseesi ruuvi- tai push-in-liitäntäisiä piirikorttiliittimiä jopa kahdella liitäntätasolla sekä pistoliitettäviä liittimiä jopa kolmella liitäntätasolla. DIN-kiskokotelon asennus on nopeaa lukituksen avulla.
DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, tall design, with vents, width: 12.6 mm, height: 99 mm, depth: 107.3 mm, color: light gray (similar RAL 7035), cross connection: without bus connector, number of positions cross connector: not relevant