Laitteen tehokas asennus riippuu ratkaisevasti käytettävästä kotelosta. ME-MAX-sarjan elektroniikkakoteloissa yksittäiset osat voidaan lukita helposti toisiinsa. Lisäksi puolikuorikoteloja on helppo laajentaa keskiosilla, jolloin leveyttä voidaan laajentaa modulaarisesti.
DIN rail housing, Complete housing with metal foot catch, tall design, with vents, width: 45.2 mm, height: 99 mm, depth: 113.65 mm, color: yellow (similar RAL 1018), cross connection: DIN rail bus connector (optional), number of positions cross connector: 5