Modulaariset ME-MAX-elektroniikkakotelot

ME-MAX-sarjan modulaariset elektroniikkakotelot joustavalla rakenteella

ME-MAX-sarjan modulaariset kotelot tarjoavat paljon tilaa joustavalla rakenteella. DIN-kiskokotelot ovat leveydeltään 12,5–90 mm, ja ne tarjoavat räätälöityjä ja suunnittelukeskeisiä ratkaisuja elektroniikallesi. Monipuolisen liitäntätekniikan ansiosta, jossa on erilaisia rastereita ja napalukuja, elektroniikkakotelot soveltuvat lukuisiin sovelluksiin laite- ja järjestelmärakentamisessa.

Go to Product Detail Page for item 1050491
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 BK9005 - PCB terminal block
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 BK9005 - PCB terminal block
1050491

PCB terminal block, nominal current: 24 A, rated voltage (III/2): 630 V, nominal cross section: 2.5 mm2, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions per row: 3, product range: FKDSO 2,5 HV/..-L, pitch: 7.5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 3.5 mm, number of solder pins per potential: 1. Product with pin output on left side

Edut

  • Erilaisia elektroniikkaratkaisuja modulaaristen kotelorakenteiden avulla
  • Optimaalisesti tilaa piirikortin kalustamiselle, käytölle ja näytölle
  • Räätälöidyt liitäntätekniikat signaalien, datan ja tehon siirtoon (jopa 42 A) eri rastereissa
  • Asennuskiskon poikittaisliitin TBUS ja PCO-teholiitin moduuli-moduuli-tiedonsiirtoon
Maksuton näyte
Testaa ME-MAX-sarjan modulaarisia koteloita

Haluatko testata ME-MAX-sarjan elektroniikkakoteloita? – Tilaa heti oma näytepakettisi. Annamme asiantuntevaa neuvontaa koteloiden valinnassa ja design-in-vaiheessa haluttua sovellusta varten. Vakuutu Phoenix Contactin ratkaisujen eduista.

Maksuttoman näytteen tilaus
ME-MAX-sarjan elektroniikkakotelot
Rakenteeltaan joustavien modulaaristen ME-MAX-elektroniikkakoteloiden konfiguraattori

Rakenteeltaan joustavien modulaaristen elektroniikkakoteloiden konfiguraattori

ME-MAX-kotelon modulaarinen rakenne mahdollistaa piirikortin pinta-alan maksimoinnin. Näin voit käyttää monenlaista liitäntätekniikkaa, jopa 120 napaa moduulia kohti. Samalla yksittäiset koteloviipaleet mahdollistavat joustavat leveydet 12,5–90 mm. Väyläliittimet ja muut lisätarvikkeet takaavat suuremman joustavuuden sovelluksissasi.

Phoenix Contactin laiteliitäntätekniikan uutuudet

Laiteliitäntätekniikan uutuudet

Johtavana pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden valmistajana Phoenix Contact pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia ratkaisuja teollisuus- ja infrastruktuurisovellusten kasvaviin vaatimuksiin.

Tutustu uuteen signaalien, datan ja tehon siirtämiseen tarkoitettuun laiteliitäntätekniikkaan sekä monipuolisiin elektroniikkakoteloihimme.

Harkitusti muotoiltu ME-MAX-kotelo yhdellä silmäyksellä Modulaariset, käytännölliset ja harkitusti muotoillut ME-MAX-elektroniikkakotelot nykyaikaiseen teollisuuselektroniikkaan: erilaiset liitäntätekniikat, väyläliittimet ja modulaarisuus takaavat sovellukseen sopivan laiteasennuksen.

ME-MAX-kotelot yhdellä silmäyksellä
Väyläliittimet
Valinnaiset väyläliittimet tehokkaaseen moduulitiedonsiirtoon.
Väyläliittimet
Liitäntätekniikka
Liitäntätekniikka 3,5 - 7,5 mm:n rasterissa tarjoaa laitevalmistajille erinomaista joustavuutta.
Liitäntätekniikka
Pistoliittimet
Kosketusturvallisilla PSPT-piirikorttipistoliittimillä liitäntä on nopeaa push-in-tekniikan avulla.
Pistoliittimet
Suojauskohta
Valinnainen suojauskohta häiriösuojattujen johtimien koteloon kiinnittämistä varten.
Suojauskohta
Useita liitäntätasoja
ME-MAX-kotelosarjassa on jopa kolme mahdollista liitäntätasoa.
Useita liitäntätasoja
Suuret kotelon kannet näytöille
Näyttöjen integrointi on mahdollista erityisten, suurikokoisten kotelon kansien ansiosta.
Suuret kotelon kannet näytöille

ME ja ME-MAX: Kotelojärjestelmien joustava modulaarinen rakenne

ME- ja ME-MAX-sarjojen elektroniikkakotelot vähentävät johdotuksen tarvetta integroitujen väyläliittimien ja modulaarisen rakenteen avulla. Kattavat lisätarvikkeet ja monipuoliset sovitusmahdollisuudet, myös kotelon leveyden suhteen, laajentavat yksilöllisten koteloratkaisujen valikoimaa.

Kotelo joustaviin, modulaarisiin laitemalleihin

Modulaarinen kotelorakenne kotelonpuolikkaiden avulla
Joustava liitäntätekniikka ME-MAX-koteloille
Väyläliittimet helppoon moduuliliitäntään
Optiset signaalivalot yhteenvetona
Modulaarinen kotelorakenne kotelonpuolikkaiden avulla

Laitteen tehokas asennus riippuu ratkaisevasti käytettävästä kotelosta. ME-MAX-sarjan elektroniikkakoteloissa yksittäiset osat voidaan lukita helposti toisiinsa. Lisäksi puolikuorikoteloja on helppo laajentaa keskiosilla, jolloin leveyttä voidaan laajentaa modulaarisesti.

Joustava liitäntätekniikka ME-MAX-koteloille

Säästä tilaa joustavalla liitäntätekniikalla, jota on saatavana erilaisissa rasterimitoissa ja napaluvuissa. Siten voit siirtää muutaman milliampeerin ohjaussignaaleita tai useamman sadan voltin syöttöjännitteitä. Optimaalinen laiteliitäntä piirikorttiliittimien ja pistoliitettävän liitäntätekniikan avulla. Liitäntätekniikka on saatavana 3,5–7,5 mm:n rasterissa ja jopa 600 V:n (UL) jännitteille. Kaikille liitintyypeille on mahdollista käyttää sekä push-in- että ruuviliitäntätekniikkaa.

Väyläliittimet helppoon moduuliliitäntään

Moduulien helppo ja virheetön liittäminen toisiinsa DIN-kiskolla on ratkaisevaa edistyksellisen ja innovatiivisen laitejärjestelmän muodostamiseksi. Hyödynnä piirikortin tila parhaalla mahdollisella tavalla ME-TBUS-sovittimella, joka mahdollistaa sarjamuotoisen ja rinnakkaisen tiedonsiirron viidellä navalla. PCO-liittimillä voidaan jakaa moduulien välillä jopa 42 A:n virtoja 60 V DC:n jännitteellä.

Optiset signaalivalot yhteenvetona

Elektroniikkakoteloille tarkoitettuja ja niihin optimaalisesti sovitettuja HS LC -valojohtimia on saatavana eri malleina. Lisäksi valojohtimet kestävät sähköstaattisia purkauksia. Puristusnastat helpottavat asentamista piirikortille. Lisäksi toteutamme pyynnöstä elektroniikkakotelosi tarpeidesi mukaan.

Helposti asennettava ME-sarjan elektroniikkakotelo

Vakuutu ME-MAX-sarjan elektroniikkakoteloiden nopeasta ja helposta laiteasennuksesta, joka on mahdollista niiden yksittäisosien helpon lukituksen ansiosta. Puolikuorikotelot on helppo laajentaa haluttuun leveyteen modulaarisesti keskiosien avulla.

Tuotesuunnittelusetit ME-MAX-sarjan koteloille

Nopea tuotekehitys ja optimoidut kustannukset tuotesuunnittelusettien avulla

Hyödynnä tuotesuunnittelusettejä prototyyppien ja alustavien laitteiden kehittämiseen nopeasti. Moduulit sisältävät kokonaisia koteloratkaisuja, joihin on integroitu liitäntätekniikka ja sopivat reikälevypiirikortit. Erityisillä väyläliittimillä voidaan toteuttaa kokonaisia laitejärjestelmiä. Kokoa tuotesuunnittelusetti kaupassa ja aloita laitteen kehitys heti.

ME-sarjan koteloista koostuva moduuli

Mahdollisuus yhdistää ME-kotelojärjestelmään

Laitevalmistajana voit yhdistää sovelluksissasi ME- ja ME-MAX-kotelosarjoja väyläliittimien kautta ja hyötyä siten kummankin järjestelmän vahvuuksista.

E-julkaisu
Elektroniikkakotelovalikoiman yleisnäkymä

Tutustu kiskoasennettaviin ja ulkokäyttöön sopiviin koteloihin ja selvitä, kuinka monipuolisesti voit sovittaa elektroniikkakotelot omiin tarpeisiisi.

Avaa e-julkaisu
Asennuskiskokotelot ja kenttäkotelot
Elektroniikkakotelot DIN-kiskoon

Elektroniikkakoteloiden tekniset perusteet Ratkaisut DIN-kiskokäyttöä varten

Elektroniikkakotelot ovat olennainen osa laitetta. Ne määrittävät laitteen ulkoasun ja suojaavat elektroniikkaa ulkopuolisilta vaikutuksilta. Lisäksi ne mahdollistavat asennuksen ylemmän tason yksiköihin. Siksi laitevalmistajien on otettava huomioon monia yksityiskohtia - ei ainoastaan suunnittelussa, vaan myös kotelon valinnassa materiaalien tai laaduntarkastusten osalta. Löydät kaikki tiedot tästä esitteestä.