Laitteen tehokas asennus riippuu ratkaisevasti käytettävästä kotelosta. ME-MAX-sarjan elektroniikkakoteloissa yksittäiset osat voidaan lukita helposti toisiinsa. Lisäksi puolikuorikoteloja on helppo laajentaa keskiosilla, jolloin leveyttä voidaan laajentaa modulaarisesti.
DIN rail housing, Intermediate element, flat design, without vents, width: 22.6 mm, height: 85 mm, depth: 90 mm, color: light gray (similar RAL 7035), cross connection: without bus connector