- Säädettävä vakioratkaisu tulevaisuuden vaatimukset täyttävän moduulijärjestelmän monipuolisten yhdistelymahdollisuuksien ansiosta
- Erityisen helppokäyttöinen: kokoonpano ilman työkaluja, joutuisa asennus ja nähtävillä olevat toimintatilatiedot
- Erittäin helppo design-in-vaihe ja kattava tuki valinnasta aina digipalveluihin saakka
Electronic circuit breaker system for protecting loads at 12 and 24 V DC, up to max. 45 A system current. Preassembled set consisting of feed-in module with IO-Link interface as well as 8 channels. Can be individually extended at any time.