- Säädettävä vakioratkaisu tulevaisuuden vaatimukset täyttävän moduulijärjestelmän monipuolisten yhdistelymahdollisuuksien ansiosta
- Erityisen helppokäyttöinen: kokoonpano ilman työkaluja, joutuisa asennus ja nähtävillä olevat toimintatilatiedot
- Erittäin helppo design-in-vaihe ja kattava tuki valinnasta aina digipalveluihin saakka
Power module with status output and reset input for supplying the CAPAROC circuit breaker system with 12 V DC or 24 V DC. EX e approval for zone 2. For DIN rail installation via the CAPAROC current rails.