- Säädettävä vakioratkaisu tulevaisuuden vaatimukset täyttävän moduulijärjestelmän monipuolisten yhdistelymahdollisuuksien ansiosta
- Erityisen helppokäyttöinen: kokoonpano ilman työkaluja, joutuisa asennus ja nähtävillä olevat toimintatilatiedot
- Erittäin helppo design-in-vaihe ja kattava tuki valinnasta aina digipalveluihin saakka
Multi-channel electronic circuit breaker that can be preconfigured, for protecting four loads at 24 V DC in the event of overload and short circuit. With electronic locking of the set nominal currents. For installation on DIN rails.