Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Coupling housings D7, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, protective cover material: PA, cable outlets: 1, straight, 1x M20, height: 60.5 mm, cable gland: none, protective cover: yes, Standard, for pin inserts