Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Contact insert, number of positions: 2+PE, size: D7, power contacts: 2, Socket, Axial screw connection, 400 V, 40 A, 4 mm2 ... 10 mm2, application: Power