Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Contact insert module, number of positions: 2, Pin, Crimp connection, 48 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, application: Data/signal, for using two EMC connectors (pin), number of positions: 1, 4, 8