Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Contact insert module, number of positions: PE, power contacts: 0, control contacts: 0, Pin, Axial screw connection, 25 mm2 ... 70 mm2, application: PE transmission