Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Cable gland, material for screw connection: Brass, nickel-plated, application: Standard, external cable diameter 13 mm ... 18 mm, shielding: no, connecting thread: M32 x 1.5, color: silver-colored, with O-ring