Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Cable gland, material for screw connection: PA, application: Standard, external cable diameter 15 mm ... 21 mm, shielding: no, connecting thread: M32 x 1.5, color: silver-gray RAL 7001