Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Contact insert module, number of positions: 5, power contacts: 5, control contacts: 0, number of connections per position: 2, Socket, Push-in connection, 230 V/400 V, 16 A, 0.25 mm2 ... 1.5 mm2, application: Power